Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica 1.1191.Versione:Forma A brunito.
Forma B grezzo e temprato.
Nota:I tasselli di guida sono utilizzati per un posizionamento rapido e preciso di componenti per macchinari e attrezzature.
Non è più necessario prevedere un laborioso allineamento degli elementi.
La versione B può essere ruotata di 90° per un'ulteriore misura di fissaggio. Il tassello di guida viene utilizzato così per due larghezze cava diverse.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0954 Tasselli di guida 242 kB

Disegni (sintesi completa)

Tasselli di guida

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
BN=Larghezza
cava
B

HH1LL1CADAcc.PrezzoOrdinare
K0954.08X8Asemplice888-20- 0,00 €
K0954.12X20Asemplice201214630- 0,00 €
K0954.12X22Asemplice221214630- 0,00 €
K0954.12X30Asemplice301214630- 0,00 €
K0954.14X20Asemplice201414630- 0,00 €
K0954.14X22Asemplice221414630- 0,00 €
K0954.14X30Asemplice301414630- 0,00 €
K0954.16X20Asemplice201614630- 0,00 €
K0954.16X22Asemplice221614630- 0,00 €
K0954.16X30Asemplice301614630- 0,00 €
K0954.18X20Asemplice201814630- 0,00 €
K0954.18X22Asemplice221814630- 0,00 €
K0954.18X30Asemplice301814630- 0,00 €
K0954.22X20Asemplice202214630- 0,00 €
K0954.22X22Asemplice222214630- 0,00 €
K0954.22X30Asemplice302214630- 0,00 €
K0954.1814X18Bsu entrambi i lati1814104,91818 0,00 €
K0954.1814X20Bsu entrambi i lati2014104,92018 0,00 €
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
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33