Contatti
Catalogo
Informazioni legali
CGC
Protezione dei dati
Informativa cookie
Prodotti
Parti operative | Elementi standard
Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
Manopole, pomelli
Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
Volantini, manovelle, indicatori di posizione
Serrature girevoli, profili per protezione bordi
Cerniere
Piedini di regolazione
Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
Guide telescopiche
Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
Bloccaggi rapidi, tenditori
Attrezzi di serraggio
Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
Snodi
Magneti
Unità di smorzamento
Indicatori di livello, tappi filettati
Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
Elementi per il trasporto
Utensili professionali, attrezzature per officina
Protezione igienica
Tecnica di serraggio
Tecnica di serraggio di pezzi da lavorare
Tecnica di serraggio modulare
Tecnica di serraggio a punto zero
Tecnica di serraggio con morsa a vite
Soluzioni speciali
Sale
Linee di prodotti
IDRAULICA
PNEUMATICA
RILEVABILI
FEATUREgrip
HYGIENIC
TECNOLOGIA DA 19"
Acciaio inox inossidabile
ESD
MEDIgrip
NATUREgrip
NOVOgrip
SYMPAtouch
Accessori per profilati di alluminio
News
Nuovi prodotti
KIPP News
Area stampa
Fiere
Fiere Germania
Fiere internazionali
Impressioni dalla fiera
Assistenza
Filmati sui prodotti
Dati CAD
Ordine catalogo
Panoramica dei materiali
Condizioni di fornitura
Per fornitori
CGC
Download
Cataloghi
PARTI OPERATIVE | ELEMENTI STANDARD
TECNICA DI SERRAGGIO
Catalogo KIPP Inc.
Depliant
Dati CAD
Area stampa
Area download per fornitori
Certificazione
Contatti
Home
Azienda
Carriera
Gruppi merceologici
Maniglie a leva
Leve di serraggio
Leve a camma
Manopole, pomelli
Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
Volantini, manovelle, indicatori di posizione
Serrature girevoli, profili per protezione bordi
Cerniere
Piedini di regolazione
Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
Guide telescopiche
Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
Bloccaggi rapidi, tenditori
Attrezzi di serraggio
Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
Snodi
Magneti
Unità di smorzamento
Indicatori di livello, tappi filettati
Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
Elementi per il trasporto
Protezione igienica
Tecnica di serraggio di pezzi da lavorare
Tecnica di serraggio modulare
Tecnica di serraggio a punto zero
Tecnica di serraggio con morsa a vite
Prodotti
Parti operative | Elementi standard
Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
Manopole, pomelli
Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
Volantini, manovelle, indicatori di posizione
Serrature girevoli, profili per protezione bordi
Cerniere
Piedini di regolazione
Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
Guide telescopiche
Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
Bloccaggi rapidi, tenditori
Attrezzi di serraggio
Unità di serraggio
Staffa di bloccaggio
Staffa verticale
Staffa girevole
Pinze di traino, morsetti a pressione
Staffa di fissaggio laterale
Morsetto seghettato
K0932
Morsetto seghettato
K0933
Morsetto seghettato
K0933_A
Mini bloccaggio laterale forma A
K0933_B
Mini bloccaggio laterale forma B
K0853
Morsetto seghettato regolabile, incassato
K0853
Morsetto seghettato regolabile, incassato
K0853
Contropezzo regolabile in acciaio, incassato, con superficie di arresto zigrinata
K0853
Contropezzo regolabile in acciaio, incassato, con superficie di arresto rettificata
K0853
Morsetto seghettato regolabile
K0853
Morsetto seghettato regolabile
K0853
Contropezzo regolabile in acciaio, incassato, con superficie di arresto zigrinata
K0853
Contropezzo regolabile in acciaio con superficie di arresto rettificata
K0853
Piastre di supporto
K1168
Tenditore piatto
K1696
Morsetto di bloccaggo piatto
con eccentrico
Morsetto eccentrico, morsetto a eccentrico
Tenditore di serraggio per cave a T
Morsetto a V
Morsa di centraggio
Elementi di serraggio per sistemi modulari
Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
Snodi
Magneti
Unità di smorzamento
Indicatori di livello,
tappi filettati
Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
Elementi per il trasporto
Utensili professionali, attrezzature per officina
Protezione igienica
Tecnica di serraggio
Soluzioni speciali
Classico
Introduzione nuovi n. d'ordine
Videoconsulenza / Callback
Per fornitori
Condizioni di fornitura
CGC
K0933
Morsetto seghettato
Indietro
Prodotti
Parti operative | Elementi standard
Attrezzi di serraggio
Morsetto seghettato
Morsetto seghettato
Descrizione articolo/immagini prodotto
Descrizione
Materiale:
Acciaio da bonifica.
Versione:
Corpo base trattato termicamente e brunito.
Ganascia brunita, trattata termicamente sui bordi.
Download
Le informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
Scheda tecnica K0933 Morsetto seghettato
208 kB
Disegni (sintesi completa)
Mini bloccaggio laterale forma A
Maggiori informazioni
Disegni
Selezione/filtro articoli
N. ordine
B
B1
B2
G
H1
H
H2
H3
J
L1
L
SW
Forza
di bloccaggio
N
Coppia di
serraggio
Nm
CAD
Acc.
Prezzo
Ordinare
K0933.0808
65
45
25
M8
7,5
16
7
1,5
7
25
39,5
4
4000
8
0,00
€
K0933.1210
85
60
35
M12
10
22
9
2
12
40
60
6
9000
26
0,00
€
K0933.1614
100
70
40
M16
14
30
13
2
14
50
77
8
17000
60
0,00
€
Mini bloccaggio laterale forma B
Maggiori informazioni
Disegni
Selezione/filtro articoli
N. ordine
B
B1
B2
G
H1
H
H2
H3
J
L1
L
SW
Forza
di bloccaggio
N
Coppia di
serraggio
Nm
CAD
Acc.
Prezzo
Ordinare
K0933.0820
65
45
25
M8
16
19,5
7
1,5
7
25
39,5
4
4000
8
0,00
€
K0933.1229
85
60
35
M12
22
29
9
2
12
40
60
6
9000
26
0,00
€
K0933.1638
100
70
40
M16
30
38
13
2
14
50
77
8
17000
60
0,00
€
Altri articoli di questa categoria
<<
|
<
|
1-10
|
11-12
|
>
|
>>
K0932
Morsetto seghettato
K0853
Morsetto seghettato regolabile, incassato
K0853
Morsetto seghettato regolabile, incassato
K0853
Contropezzo regolabile in acciaio, incassato, con superficie di arresto zigrinata
K0853
Contropezzo regolabile in acciaio, incassato, con superficie di arresto rettificata
K0853
Morsetto seghettato regolabile
K0853
Morsetto seghettato regolabile
K0853
Contropezzo regolabile in acciaio, incassato, con superficie di arresto zigrinata
K0853
Contropezzo regolabile in acciaio con superficie di arresto rettificata
K0853
Piastre di supporto
<<
|
<
|
1-10
|
11-12
|
>
|
>>
Ricerca
My
ACCOUNT
E-mail
Password
Password dimenticata
Sono nuovo
Carrello
Quantità articoli:
0
Somma:
0,00
€
Visualizzare
Ordine rapido
Al modulo d'ordine
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Verificare la disponibilità
LINEE DI PRODOTTI
Le linee di prodotti KIPP sono la soluzione perfetta per ogni tipo d'impiego.
Di più...
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Cameroun
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Deutschland
Ecuador
Eesti
España
France
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Italia
日本
Latvija
Liechtenstein
Lietuvos
Luxemburg
Magyarország
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Österreich
Pakistan
Paraguay
Perú
Polska
Portugal
Principauté de Monaco
台灣
대한민국
România
Schweiz
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Status Civitatis Vaticanæ
Suomi
Sverige
Türkiye
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Македонија
Република Србија
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
Deutsch
English
Mappa del sito
Stampare
Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati.
Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33