Gruppi merceologici
Morsetto di bloccaggo piatto con eccentrico
K1696

Morsetto di bloccaggo piatto con eccentrico

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneDescrizione del prodotto:Forma A con perno di posizionamento.
Forma B senza perno di posizionamento.
Forma C senza perno di posizionamento con leva di serraggio.
Materiale:Acciaio da bonifica.Versione:brunito.Nota:La leva di serraggio della forma C può essere
allineata in modo semplice con incrementi di 30°
allentando il perno filettato.
Montaggio:Vedere il disegno (forma A).Vantaggi:- Design compatto e piatto
- Serraggio facile e veloce dei componenti
Nota disegno:
1) Posizione iniziale Serraggio
2) Posizione finale Serraggio
3) Perno filettato
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1696 Morsetto di bloccaggo piatto con eccentrico 321 kB

Disegni (sintesi completa)

Morsetto di bloccaggo piatto con eccentrico
Morsetto di bloccaggo piatto con eccentrico

Morsetto di bloccaggio piatto con eccentrico, forma A, con perno di posizionamento

Maggiori informazioni

Disegni

Morsetto di bloccaggio piatto con eccentrico, forma A, con perno di posizionamento

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaBB1B2B3D

D1HH1H2H3H4LL1L2SWCorsa
S
Forza di
bloccaggio
kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1696.00130A32245244,545432221191030,81,32,1 0,00 €

Morsetto di bloccaggio piatto con eccentrico, forma B, senza perno di posizionamento

Maggiori informazioni

Disegni

Morsetto di bloccaggio piatto con eccentrico, forma B, senza perno di posizionamento

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaBB1B2B3D

HH2H3H4LL1L2SWCorsa
S
Forza di
bloccaggio
kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1696.10400B45388365,21063533,530,51561410 0,00 €
K1696.10600B706012558,215957504622102627 0,00 €

Morsetto di bloccaggio piatto con eccentrico, forma C, senza perno di posizionamento con leva di serraggio

Maggiori informazioni

Disegni

Morsetto di bloccaggio piatto con eccentrico, forma C, senza perno di posizionamento con leva di serraggio

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaBB1B2B3D

D1D2HH2H3H4H5H6H7LL1L2RCorsa
S
Forza
manuale
FH N
Forza di
bloccaggio
kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1696.20600C706012558,219M5x51595730461850462210022806 0,00 €
K1696.20400C45388365,213M4x41063520301233,530,5156311704 0,00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33