Gruppi merceologici
Boccole di alloggiamento in acciaio per cilindri di posizionamento pneumatici, forma A
K1487_A

Boccole di alloggiamento in acciaio per cilindri di...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:Alloggiamento temprato e brunito.
Superfici funzionali rettificate.
Nota:Le bussole portamaschi vengono posizionate in una piastra fissa o intercambiabile e costituiscono il contropezzo del cilindro di posizionamento.
Le bussole portamaschi vengono centrate in un foro alesato e fissate con 4 viti.
Nell'utilizzo quotidiano, le sfere del cilindro di posizionamento entrano in contatto con la sezione posteriore della bussola portamaschi e formano quindi un'unità di cambio rapida, sicura ed estremamente precisa.
I tempi di messa a punto e di commutazione sono così ridotti al minimo.
Attenzione:Osservare l'avvertenza per il montaggio delle bussole portamaschi.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1487_A Boccole di alloggiamento in acciaio per cilindri di posizionamento pneumatici, forma A 218 kB
 Sistema di posizionamento e di bloccaggio pneumatico 406 kB

Disegni

Boccole di alloggiamento in acciaio per cilindri di posizionamento pneumatici, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD

D1D2D3D4D5D6D7D8D9HH1H2H3H4H5CADAcc.PrezzoOrdinare
K1487.11660A16602827,538M550M52828815102,51612 0,00 €
K1487.12075A20753635,548M662M636361019143,52016 0,00 €
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
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33