Boccole di alloggiamento in acciaio, temprate e brunite, per cilindri di posizionamento pneumatici
Descrizione articolo/immagini prodotto
DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:Alloggiamento temprato e brunito. Superfici funzionali rettificate.Nota:Le bussole portamaschi vengono posizionate in una piastra fissa o intercambiabile e costituiscono il contropezzo del cilindro di posizionamento. Le bussole portamaschi vengono centrate in un foro alesato e fissate con 4 viti. Nell'utilizzo quotidiano, le sfere del cilindro di posizionamento entrano in contatto con la sezione posteriore della bussola portamaschi e formano quindi un'unità di cambio rapida, sicura ed estremamente precisa. I tempi di messa a punto e di commutazione sono così ridotti al minimo.Attenzione:Osservare l'avvertenza per il montaggio delle bussole portamaschi.Accessori:K1486 Cilindro di posizionamento pneumatico.Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.