Gruppi merceologici
Teste a snodo con cuscinetto radente filettatura interna, acciaio, DIN ISO 12240-1, prive di manutenzione
K2080

Teste a snodo con cuscinetto radente filettatura interna,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Dimensione dell'alloggiamento (D) 5-12 in acciaio automatico tornito, a partire dalla dimensione (D) 16 in acciaio da bonifica forgiato.
Snodo a sfera in acciaio per cuscinetti volventi temprato, rettificato e lucidato.
Guscio del cuscinetto in bronzo con tessuto PTFE incollato.
Versione:Superficie zincata.Nota:I cuscinetti scorrevoli delle teste a snodo sono privi di manutenzione. Le dimensioni di collegamento corrispondono a DIN 648 serie KJ.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2080 Teste a snodo con cuscinetto radente filettatura interna, acciaio, DIN ISO 12240-1, prive di manutenzione 258 kB

Disegni

Teste a snodo con cuscinetto radente filettatura interna, acciaio, DIN ISO 12240-1, prive di manutenzione

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 2Materiale
corpo base
AB

B1DD1D2D3HH1KLL1αSWCapacità di
carico dinamico
kN
Capacità di
carico statico
kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2080.05filettatura destrorsaacciaio automatico271845M58,5118611,1110361395,76 0,00 €
K2080.06filettatura destrorsaacciaio automatico302056M6101396,7512,7124013117,27,65 0,00 €
K2080.08filettatura destrorsaacciaio automatico362458M812,51612915,8751648141411,612,9 0,00 €
K2080.10filettatura destrorsaacciaio automatico43286,510M1015191410,519,052057131714,518 0,00 €
K2080.10125filettatura destrorsaacciaio automatico43286,510M10x1,2515191410,519,052057131714,518 0,00 €
K2080.12filettatura destrorsaacciaio automatico50326,512M1217,522161222,225226613191724 0,00 €
K2080.12125filettatura destrorsaacciaio automatico50326,512M12x1,2517,522161222,225226613191724 0,00 €
K2080.16filettatura destrorsaacciaio da bonifica6442816M162227211528,5752885152228,539 0,00 €
K2080.1615filettatura destrorsaacciaio da bonifica6442816M16x1,52227211528,5752885152228,539 0,00 €
K2080.20filettatura destrorsaacciaio da bonifica77501020M20x1,527,534251834,92533102143042,557 0,00 €
K2080.22filettatura destrorsaacciaio da bonifica84541222M22x1,53038282038,10371115325768 0,00 €
K2080.25filettatura destrorsaacciaio da bonifica91601225M24x2,033,542312242,864212415366885 0,00 €
K2080.30filettatura destrorsaacciaio da bonifica110701530M30x2,04050372550,851145174188114 0,00 €
K2080.35filettatura destrorsaacciaio da bonifica125811735M36x2,04658432857,1556165,51650106142 0,00 €
K2080.40filettatura destrorsaacciaio da bonifica142911940M42x2,05365493366,6760187,51655125171 0,00 €
K2080.051filettatura sinistrorsaacciaio automatico271845M58,5118611,1110361395,76 0,00 €
K2080.061filettatura sinistrorsaacciaio automatico302056M6101396,7512,7124013117,27,65 0,00 €
K2080.081filettatura sinistrorsaacciaio automatico362458M812,51612915,8751648141411,612,9 0,00 €
K2080.101filettatura sinistrorsaacciaio automatico43286,510M1015191410,519,052057131714,518 0,00 €
K2080.101251filettatura sinistrorsaacciaio automatico43286,510M10x1,2515191410,519,052057131714,518 0,00 €
K2080.121filettatura sinistrorsaacciaio automatico50326,512M1217,522161222,225226613191724 0,00 €
K2080.121251filettatura sinistrorsaacciaio automatico50326,512M12x1,2517,522161222,225226613191724 0,00 €
K2080.161filettatura sinistrorsaacciaio da bonifica6442816M162227211528,5752885152228,539 0,00 €
K2080.16151filettatura sinistrorsaacciaio da bonifica6442816M16x1,52227211528,5752885152228,539 0,00 €
K2080.201filettatura sinistrorsaacciaio da bonifica77501020M20x1,527,534251834,92533102143042,557 0,00 €
K2080.221filettatura sinistrorsaacciaio da bonifica84541222M22x1,53038282038,10371115325768 0,00 €
K2080.251filettatura sinistrorsaacciaio da bonifica91601225M24x2,033,542312242,864212415366885 0,00 €
K2080.301filettatura sinistrorsaacciaio da bonifica110701530M30x2,04050372550,851145174188114 0,00 €
K2080.351filettatura sinistrorsaacciaio da bonifica125811735M36x2,04658432857,1556165,51650106142 0,00 €
K2080.401filettatura sinistrorsaacciaio da bonifica142911940M42x2,05365493366,6760187,51655125171 0,00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33