Gruppi merceologici
Perno con testa ISO 2341 Forma B
K2144

Perno con testa ISO 2341 Forma B

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:zincatura galvanica.Nota:Perno con foro per copiglia. Il fissaggio è realizzato mediante copiglie.

ISO 2341 Forma B con foro per copiglia. Diametro del perno con campo di tolleranza h11.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2144 Perno con testa ISO 2341 Forma B 237 kB

Disegni

Perno con testa ISO 2341 Forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineA

D1D3D4KWZ1Z2CADAcc.PrezzoOrdinare
K2144.00816516,5814233,521 0,00 €
K2144.00821521,5814233,521 0,00 €
K2144.00826526,5814233,521 0,00 €
K2144.00831531,5814233,521 0,00 €
K2144.01020520,510183,244,521 0,00 €
K2144.01025525,510183,244,521 0,00 €
K2144.01030530,510183,244,521 0,00 €
K2144.01040540,510183,244,521 0,00 €
K2144.01045545,510183,244,521 0,00 €
K2144.01055555,510183,244,521 0,00 €
K2144.01065565,510183,244,521 0,00 €
K2144.01224524,512203,245,531,6 0,00 €
K2144.01229529,512203,245,531,6 0,00 €
K2144.01234534,512203,245,531,6 0,00 €
K2144.01239539,512203,245,531,6 0,00 €
K2144.01244544,512203,245,531,6 0,00 €
K2144.01254554,512203,245,531,6 0,00 €
K2144.01634034162544,5631,6 0,00 €
K2144.01639039162544,5631,6 0,00 €
K2144.01644044162544,5631,6 0,00 €
K2144.01649049162544,5631,6 0,00 €
K2144.01654054162544,5631,6 0,00 €
K2144.01659059162544,5631,6 0,00 €
K2144.01858058182855731,6 0,00 €
K2144.02032032203055842 0,00 €
K2144.02042042203055842 0,00 €
K2144.02047047203055842 0,00 €
K2144.02052052203055842 0,00 €
K2144.02057057203055842 0,00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33