Gruppi merceologici
Leva di serraggio in zinco pressofuso, piatta, con filettatura interna, arancione puro satinato, inserto filettato in acciaio inox
K0738

Leva di serraggio in zinco pressofuso, piatta, con filettatura...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.

Versione:Impugnatura con rivestimento in plastica.
Parti in accio inox grezzo.
Nota:Colori standard disponibili:
arancione RAL 2004.
Su richiesta:Altre filettature interne, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza "H1" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0738 Leva di serraggio in zinco pressofuso, piatta, con filettatura interna, arancione puro satinato, inserto filettato in acciaio inox 195 kB

Disegni

Leva di serraggio in zinco pressofuso, piatta, con filettatura interna, arancione puro satinato, inserto filettato in acciaio inox

Selezione/filtro articoli

Sintesi articoli (compressa)
N. ordineColore
corpo base
Superficie
corpo base
DimensioniXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNumero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0738.2062arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M61213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 0,00 €
K0738.2082arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M81213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 0,00 €
K0738.3082arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica3M8141621,222371023,83842809111,722 0,00 €
K0738.3102arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica3M10141621,222371023,83842809111,722 0,00 €
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
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33