- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Viti, dadi e rondelle
- K0756
Leve a T con leva fissa o mobile DIN 6304 e/o DIN 6306
- K0584
Amplificatore forza di serraggio
- K1798
Coperture in alluminio per fori e viti con esagono incassato
- K1418
Tirante ad occhio DIN 444 forma B con filettatura lunga
- K2184
Viti a occhiello Tipo 48 in acciaio o acciaio inox
- K2185
Gancio a vite tipo 11E e tipo 4E in acciaio
- K1960
Aste filettate acciaio e acciaio inox DIN 976-1
- K0708
Viti a testa svasata con esagono incassato DIN EN ISO 10642
- K1159
Viti a testa cilindrica con esagono incassato tutto filetto DIN 912
- K0869
Vite a testa cilindrica con esagono incassato DIN EN ISO 4762 con frenafiletto
- K0869
Viti a testa cilindrica con esagono incassato a norma DIN EN ISO 4762 ampliati, acciaio o acciaio inox
- K1160
Viti a testa cilindrica con esagono incassato, testa bassa DIN 6912
- K0396
Tirante ad occhio DIN 444 forma B
- K0404
Perni filettati con arresto filettatura da incollare
- K0405
Set di perni filettati con arresto filettatura da incollare
- K0755
Dadi a T con leva fissa o mobile DIN 6305 e/o DIN 6307
- K0697
Viti prigioniere DIN 6379
- K1910
Viti prigioniere
- K0698
Viti per cave a T DIN 787
- K0699
Viti per cave a T DIN 787, 12.9
- K0870
Viti a testa esagonale con gambo DIN 931/ISO 4014
- K0871
Viti a testa esagonale DIN 933/ISO 4017
- K1161
Viti a testa esagonale con flangia DIN EN 1665
- K1796
Viti a testa bombata piana DIN EN ISO 7380
- K1493
Dadi ciechi in acciaio inox con collare per rondelle di guarnizione Hygienic USIT®
- K1327
Viti a testa esagonale con collare per rondella di guarnizione Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
- K1492
Viti a testa esagonale in acciaio inox con collare per rondelle di guarnizione Hygienic USIT®
- K1595
Viti a testa esagonale acciaio inox con collare e rondelle di guarnizione per set Hygienic USIT®
- K1594
Dadi ciechi acciaio inox con collare e rondelle di guarnizione per set Hygienic USIT®
- K1491
Rondelle di guarnizione Hygienic USIT®
- K1647
Viti a testa esagonale Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta
- K1648
Dadi esagonali Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta
- K1822
Manicotti distanziatori Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta
- K2153
Distanziatore regolabile in acciaio inossidabile con anello di tenuta in Hygienic DESIGN
- K1649
Anelli di tenuta Hygienic DESIGN
- K1329
Vite a testa sferica Hygienic DESIGN
- K1411
Viti a testa esagonale in acciaio Hygienic DESIGN
- K1330
Viti a testa esagonale con gambo sottile Hygienic DESIGN
- K1332
Dadi ciechi, compatti Hygienic DESIGN
- K0700
Dadi esagonali, forma bassa DIN 439 / ISO 4035
- K2314
Dadi quadri DIN 557
- K2315
Dadi quadri forma bassa DIN 562
- K1145
Dadi esagonali DIN 934
- K1147
Dadi esagonali con inserto in poliammide forma alta, DIN 982 ampliati
- K1148
Dadi esagonali con inserto in poliammide forma bassa, DIN 985 ampliati
- K1146
Dadi esagonali con inserto DIN 980 ampliati
- K1797
Dadi esagonali con flangia DIN 6923 / EN 1661 ampliati
- K2030
Tappi di copertura in plastica per dadi e viti esagonali
- K0701
Dado esagonale flangiato alto 1,5 D DIN 6331 esteso
- K0702
Dado esagonale alto 1,5 D DIN 6330 esteso
- K0794
Dado esagonale con snodo sferico femmina
- K1800
Dadi ciechi esagonali, a forma alta, DIN 1587 acciaio o acciaio inox
- K1801
Dadi ciechi esagonali, a forma bassa, DIN 917 acciaio o acciaio inox
- K1917
Ghiere con intagli DIN 1804
- K2060
Ghiere con intagli acciaio o acciaio inox DIN 981
- K2063
Rosette di sicurezza in acciaio o acciaio inox DIN 5406
- K2062
Rosette di sicurezza in acciaio DIN 462
- K2059
Ghiere di bloccaggio in acciaio DIN 70852
- K2061
Rosette di sicurezza in acciaio DIN 70952
- K1918
Ghiere con arresto elastico
- K0868
Rondelle modello medio DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Rondelle DIN 433 acciaio o acciaio inox
- K1150
Rondella piana a fascia larga DIN 9021
- K1151
Rondelle di spessoramento DIN 988
- K1968
Rondelle per viti con spine elastiche pesanti DIN 7349
- K0867
Rondelle per sistemi di serraggio in acciaio o alluminio DIN 6340
- K1526
Rondelle in plastica imperdibili
- K1938
Anelli di fermo per alberi DIN 471
- K1939
Anelli di fermo per fori DIN 472
- K1940
Rondelle di sicurezza per alberi DIN 6799
- K2231
Sicure KL in acciaio
- K2232
Sicure SL in acciaio
- K0730
Rosette aperte per dispositivi DIN 6372
- K0703
Rondelle girevoli per dispositivi DIN 6371
- K0704
Viti a testa piana con intaglio e profilo DIN 923
- K0705
Viti a colletto con attacco simili a ISO 7379
- K0706
Viti a spallamento esagonali con perno filettato lungo simile a DIN 609
- K2183
Spine coniche ISO 2339 in acciaio o acciaio inox Forma B
- K1908
Spine cilindriche DIN 6325
- K2013
Spine cilindriche ISO 2338
- K1909
Spine cilindriche con filettatura interna DIN EN ISO 8735
- K0707
Vite senza testa con esagono e punta piana DIN EN ISO 4026
- K0797
Perni filettati con esagono incassato e punta DIN EN ISO 4027
- K2052
Perni filettati con esagono incassato e puntale DIN EN ISO 4028
- Inserti filettati
- Bussole di foratura
- Connettori per profili e sistemi profilati
- Ghiere, anelli di serraggio e mozzi di serraggio
- Accessori per elementi meccanici e per componenti per macchinari e attrezzature
- Giunti disponibili
- Guarnizioni
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K1145_STDadi esagonali DIN 934, acciaio |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Acciaio classe di resistenza 8, non trattato o zincato galvanicamente. Acciaio classe di resistenza 10, non trattato o zincato. Acciaio classe di resistenza 12, non trattato.Nota:La classe di resistenza di un dado deve essere sempre pari o superiore a quella della vite. La vite della classe di resistenza 8.8, ad esempio, si accorda con un dado della classe di resistenza 8 (o superiore, ma mai inferiore). La tabella mostra le altezze massime H dei dadi.Su richiesta:Apertura della chiave secondo DIN ISO 272. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale | Superficie corpo base | Classe di resistenza | D | E | H | SW | DIN | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1145.025 | acciaio | grezzo (nero) | 8 | M2,5 | 5,45 | 2 | 5 | DIN 934 |  | | 0,00 € | | K1145.03 | acciaio | grezzo (nero) | 8 | M3 | 6,01 | 2,4 | 5,5 | DIN 934 |  | | 0,00 € | | K1145.04 | acciaio | grezzo (nero) | 8 | M4 | 7,66 | 3,2 | 7 | DIN 934 |  | | 0,00 € | | K1145.05 | acciaio | grezzo (nero) | 8 | M5 | 8,79 | 4 | 8 | DIN 934 |  | | 0,00 € | | K1145.06 | acciaio | grezzo (nero) | 8 | M6 | 11,05 | 5 | 10 | DIN 934 |  | | 0,00 € | | K1145.08 | acciaio | grezzo (nero) | 8 | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 | DIN 934 |  | | 0,00 € | | K1145.10 | acciaio | grezzo (nero) | 8 | M10 | 18,9 | 8 | 17 | DIN 934 |  | | 0,00 € | | K1145.12 | acciaio | grezzo (nero) | 8 | M12 | 21,1 | 10 | 19 | DIN 934 |  | | 0,00 € | | K1145.14 | acciaio | grezzo (nero) | 8 | M14 | 23,9 | 11 | 22 | DIN 934 |  | | 0,00 € | | K1145.16 | acciaio | grezzo (nero) | 8 | M16 | 26,76 | 13 | 24 | DIN 934 |  | | 0,00 € | | K1145.20 | acciaio | grezzo (nero) | 8 | M20 | 32,95 | 16 | 30 | DIN 934 |  | | 0,00 € | | K1145.22 | acciaio | grezzo (nero) | 8 | M22 | 35 | 18 | 32 | DIN 934 |  | | 0,00 € | | K1145.24 | acciaio | grezzo (nero) | 8 | M24 | 39,6 | 19 | 36 | DIN 934 |  | | 0,00 € | | K1145.27 | acciaio | grezzo (nero) | 8 | M27 | 45,2 | 22 | 41 | DIN 934 |  | | 0,00 € | | K1145.30 | acciaio | grezzo (nero) | 8 | M30 | 50,9 | 24 | 46 | DIN 934 |  | | 0,00 € | | K1145.33 | acciaio | grezzo (nero) | 8 | M33 | 55,4 | 26 | 50 | DIN 934 |  | | 0,00 € | | K1145.36 | acciaio | grezzo (nero) | 8 | M36 | 60,8 | 29 | 55 | DIN 934 |  | | 0,00 € | | K1145.2025 | acciaio | zincato | 8 | M2,5 | 5,45 | 2 | 5 | DIN 934 |  | | 0,00 € | | K1145.203 | acciaio | zincato | 8 | M3 | 6,01 | 2,4 | 5,5 | DIN 934 |  | | 0,00 € | | K1145.204 | acciaio | zincato | 8 | M4 | 7,66 | 3,2 | 7 | DIN 934 |  | | 0,00 € | | K1145.205 | acciaio | zincato | 8 | M5 | 8,79 | 4 | 8 | DIN 934 |  | | 0,00 € | | K1145.206 | acciaio | zincato | 8 | M6 | 11,05 | 5 | 10 | DIN 934 |  | | 0,00 € | | K1145.208 | acciaio | zincato | 8 | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 | DIN 934 |  | | 0,00 € | | K1145.210 | acciaio | zincato | 8 | M10 | 18,9 | 8 | 17 | DIN 934 |  | | 0,00 € | | K1145.212 | acciaio | zincato | 8 | M12 | 21,1 | 10 | 19 | DIN 934 |  | | 0,00 € | | K1145.214 | acciaio | zincato | 8 | M14 | 23,9 | 11 | 22 | DIN 934 |  | | 0,00 € | | K1145.216 | acciaio | zincato | 8 | M16 | 26,76 | 13 | 24 | DIN 934 |  | | 0,00 € | | K1145.220 | acciaio | zincato | 8 | M20 | 32,95 | 16 | 30 | DIN 934 |  | | 0,00 € | | K1145.222 | acciaio | zincato | 8 | M22 | 35 | 18 | 32 | DIN 934 |  | | 0,00 € | | K1145.224 | acciaio | zincato | 8 | M24 | 39,6 | 19 | 36 | DIN 934 |  | | 0,00 € | | K1145.227 | acciaio | zincato | 8 | M27 | 45,2 | 22 | 41 | DIN 934 |  | | 0,00 € | | K1145.230 | acciaio | zincato | 8 | M30 | 50,9 | 24 | 46 | DIN 934 |  | | 0,00 € | | K1145.233 | acciaio | zincato | 8 | M33 | 55,4 | 26 | 50 | DIN 934 |  | | 0,00 € | | K1145.236 | acciaio | zincato | 8 | M36 | 60,8 | 29 | 55 | DIN 934 |  | | 0,00 € | | K1145.403 | acciaio | grezzo (nero) | 10 | M3 | 6,01 | 2,4 | 5,5 | DIN 934 |  | | 0,00 € | | K1145.404 | acciaio | grezzo (nero) | 10 | M4 | 7,66 | 3,2 | 7 | DIN 934 |  | | 0,00 € | | K1145.405 | acciaio | grezzo (nero) | 10 | M5 | 8,79 | 4 | 8 | DIN 934 |  | | 0,00 € | | K1145.406 | acciaio | grezzo (nero) | 10 | M6 | 11,05 | 5 | 10 | DIN 934 |  | | 0,00 € | | K1145.408 | acciaio | grezzo (nero) | 10 | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 | DIN 934 |  | | 0,00 € | | K1145.410 | acciaio | grezzo (nero) | 10 | M10 | 18,9 | 8 | 17 | DIN 934 |  | | 0,00 € | | K1145.412 | acciaio | grezzo (nero) | 10 | M12 | 21,1 | 10 | 19 | DIN 934 |  | | 0,00 € | | K1145.414 | acciaio | grezzo (nero) | 10 | M14 | 23,9 | 11 | 22 | DIN 934 |  | | 0,00 € | | K1145.416 | acciaio | grezzo (nero) | 10 | M16 | 26,76 | 13 | 24 | DIN 934 |  | | 0,00 € | | K1145.420 | acciaio | grezzo (nero) | 10 | M20 | 32,95 | 16 | 30 | DIN 934 |  | | 0,00 € | | K1145.422 | acciaio | grezzo (nero) | 10 | M22 | 35 | 18 | 32 | DIN 934 |  | | 0,00 € | | K1145.424 | acciaio | grezzo (nero) | 10 | M24 | 39,6 | 19 | 36 | DIN 934 |  | | 0,00 € | | K1145.427 | acciaio | grezzo (nero) | 10 | M27 | 45,2 | 22 | 41 | DIN 934 |  | | 0,00 € | | K1145.430 | acciaio | grezzo (nero) | 10 | M30 | 50,9 | 24 | 46 | DIN 934 |  | | 0,00 € | | K1145.433 | acciaio | grezzo (nero) | 10 | M33 | 55,4 | 26 | 50 | DIN 934 |  | | 0,00 € | | K1145.436 | acciaio | grezzo (nero) | 10 | M36 | 60,8 | 29 | 55 | DIN 934 |  | | 0,00 € | | K1145.304 | acciaio | zincato | 10 | M4 | 7,66 | 3,2 | 7 | DIN 934 |  | | 0,00 € | | K1145.305 | acciaio | zincato | 10 | M5 | 8,79 | 4 | 8 | DIN 934 |  | | 0,00 € | | K1145.306 | acciaio | zincato | 10 | M6 | 11,05 | 5 | 10 | DIN 934 |  | | 0,00 € | | K1145.308 | acciaio | zincato | 10 | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 | DIN 934 |  | | 0,00 € | | K1145.310 | acciaio | zincato | 10 | M10 | 18,9 | 8 | 17 | DIN 934 |  | | 0,00 € | | K1145.312 | acciaio | zincato | 10 | M12 | 21,1 | 10 | 19 | DIN 934 |  | | 0,00 € | | K1145.314 | acciaio | zincato | 10 | M14 | 23,9 | 11 | 22 | DIN 934 |  | | 0,00 € | | K1145.316 | acciaio | zincato | 10 | M16 | 26,76 | 13 | 24 | DIN 934 |  | | 0,00 € | | K1145.320 | acciaio | zincato | 10 | M20 | 32,95 | 16 | 30 | DIN 934 |  | | 0,00 € | | K1145.322 | acciaio | zincato | 10 | M22 | 35 | 18 | 32 | DIN 934 |  | | 0,00 € | | K1145.324 | acciaio | zincato | 10 | M24 | 39,6 | 19 | 36 | DIN 934 |  | | 0,00 € | | K1145.327 | acciaio | zincato | 10 | M27 | 45,2 | 22 | 41 | DIN 934 |  | | 0,00 € | | K1145.330 | acciaio | zincato | 10 | M30 | 50,9 | 24 | 46 | DIN 934 |  | | 0,00 € | | K1145.333 | acciaio | zincato | 10 | M33 | 55,4 | 26 | 50 | DIN 934 |  | | 0,00 € | | K1145.336 | acciaio | zincato | 10 | M36 | 60,8 | 29 | 55 | DIN 934 |  | | 0,00 € | | K1145.506 | acciaio | grezzo (nero) | 12 | M6 | 11,05 | 5 | 10 | DIN 934 |  | | 0,00 € | | K1145.508 | acciaio | grezzo (nero) | 12 | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 | DIN 934 |  | | 0,00 € | | K1145.510 | acciaio | grezzo (nero) | 12 | M10 | 18,9 | 8 | 17 | DIN 934 |  | | 0,00 € | | K1145.512 | acciaio | grezzo (nero) | 12 | M12 | 21,1 | 10 | 19 | DIN 934 |  | | 0,00 € | | K1145.516 | acciaio | grezzo (nero) | 12 | M16 | 26,76 | 13 | 24 | DIN 934 |  | | 0,00 € | | K1145.520 | acciaio | grezzo (nero) | 12 | M20 | 32,95 | 16 | 30 | DIN 934 |  | | 0,00 € | | K1145.524 | acciaio | grezzo (nero) | 12 | M24 | 39,6 | 19 | 36 | DIN 934 |  | | 0,00 € | | K1145.527 | acciaio | grezzo (nero) | 12 | M27 | 45,2 | 22 | 41 | DIN 934 |  | | 0,00 € | | K1145.530 | acciaio | grezzo (nero) | 12 | M30 | 50,9 | 24 | 46 | DIN 934 |  | | 0,00 € | | K1145.536 | acciaio | grezzo (nero) | 12 | M36 | 60,8 | 29 | 55 | DIN 934 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|