Gruppi merceologici
Dadi esagonali con inserto DIN 980 ampliati
K1146

Dadi esagonali con inserto DIN 980 ampliati

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox A2.Versione:Acciaio a zincatura galvanica.
Acciaio inox non trattato.
Nota:Dadi esagonali con inserto DIN 980 forma V (dado interamente in metallo, monopezzo).

La tabella riporta le altezze massime H dei dadi.
La forma e le dimensioni delle versioni in acciaio inox sono le stesse con DIN 934 con schiacciamento aggiuntivo.
Nota disegno:
a) Acciaio
b) Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1146 Dadi esagonali con inserto DIN 980 ampliati 164 kB
 Clssi di resistenza 42,9 kB
 Panoramica degli standard per i dispositivi di fissaggio 715 kB

Disegni

Dadi esagonali con inserto DIN 980 ampliati

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineMateriale
corpo base
Classe di resistenzaD

EHMSWCADAcc.PrezzoOrdinare
K1146.204acciaio8M47,664,22,27 0,00 €
K1146.205acciaio8M58,795,12,758 0,00 €
K1146.206acciaio8M611,0563,310 0,00 €
K1146.208acciaio8M814,3884,413 0,00 €
K1146.210acciaio8M1018,9105,517 0,00 €
K1146.212acciaio8M1221,1126,619 0,00 €
K1146.214acciaio8M1423,9147,722 0,00 €
K1146.216acciaio8M1626,76168,824 0,00 €
K1146.220acciaio8M2032,95201130 0,00 €
K1146.224acciaio8M2439,552413,236 0,00 €
K1146.227acciaio8M2745,22714,841 0,00 €
K1146.230acciaio8M3050,853016,546 0,00 €
K1146.308acciaio10M814,3884,413 0,00 €
K1146.310acciaio10M1018,9105,517 0,00 €
K1146.312acciaio10M1221,1126,619 0,00 €
K1146.314acciaio10M1423,9147,722 0,00 €
K1146.316acciaio10M1626,76168,824 0,00 €
K1146.320acciaio10M2032,95201130 0,00 €
K1146.324acciaio10M24352413,236 0,00 €
K1146.327acciaio10M2745,22714,841 0,00 €
K1146.330acciaio10M3050,853016,546 0,00 €
K1146.104acciaio inox A270M47,663,22,27 0,00 €
K1146.105acciaio inox A270M58,7942,758 0,00 €
K1146.106acciaio inox A270M611,0553,310 0,00 €
K1146.108acciaio inox A270M814,386,54,413 0,00 €
K1146.110acciaio inox A270M1018,985,517 0,00 €
K1146.112acciaio inox A270M1221,1106,619 0,00 €
K1146.114acciaio inox A270M1423,9117,722 0,00 €
K1146.116acciaio inox A270M1626,76138,824 0,00 €
K1146.120acciaio inox A270M2032,95161130 0,00 €
K1146.124acciaio inox A270M2439,551913,236 0,00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33