Gruppi merceologici
Piedini regolabili in altezza con piattello sferico di compensazione
K2404

Piedini regolabili in altezza con piattello sferico di...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio 1.7225.Versione:zincato galvanicamente e passivato.Nota:I piedini regolabili in altezza con piattello sferico di compensazione sono utilizzati quando è necessario posizionare e allineare impianti, macchine e apparecchi pesanti. Essi consentono un posizionamento esatto durante il montaggio di superfici oblique fino a un angolo di inclinazione di circa 4°.
Si distinguono per l'ampio intervallo di regolazione da 15 mm a 50 mm.
Il carico statico F è al netto della forza di precarico della vite di fissaggio.
Montaggio:Il piedino di regolazione dell'altezza viene montato sulla macchina o su un dispositivo simile mediante una vite di fissaggio (1). Ciò significa che la parte superiore (2) è saldamente collegata alla macchina o all'unità. La regolazione dell'altezza si ottiene ruotando la parte inferiore (3) con una chiave a settore. Il dispositivo anti-svitamento (4) impedisce che la parte superiore si sviti troppo e determina l'altezza massima di regolazione (∆H). La piastra di compensazione (5) è collegata alla parte inferiore e può quindi compensare superfici d'appoggio inclinate fino a 4°. Grazie a una speciale caratteristica costruttiva, la piastra di compensazione (5) non può staccarsi dalla parte inferiore (3) e forma un'unica unità con essa.Su richiesta:Altre dimensioni.
Piedino regolabile in altezza in acciaio inox A1 o A4.
Accessori:K0787 Chiave a settore con nasello DIN 1810A ampliata.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2404 Piedini regolabili in altezza con piattello sferico di compensazione 208 kB

Disegni

Piedini regolabili in altezza con piattello sferico di compensazione

Selezione/filtro articoli

N. ordineDD1D2D3D4H
min.
H
max.
ΔHMNF
kN
αper
vite
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2404.15066,6M15x12519343651152445M6 0,00 €
K2404.20089M20x13224444464202475M8 0,00 €
K2404.251011M30x1,545356258832525140M10 0,00 €
K2404.321213,5M40x1,558458076108322,56210M12 0,00 €
K2404.401617,5M50x1,570559586126402,56400M16 0,00 €
K2404.502022M60x280651101041545037520M20 0,00 €
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
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33