Gruppi merceologici
Chiusure automatiche in plastica con impugnatura 
ripiegabili, Forma A, con chiave
K1651_A

Chiusure automatiche in plastica con impugnatura ripiegabili,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:PC/ABS.Versione:Alloggiamento colore nero, bianco o beige.Impugnatura nero, cromato, bianco o beige.Nota:Le chiusure automatiche grazie all'impugnatura ribassata sono state progettate per il montaggio a filo in porte, sportelli e cofani.
Disponibili in quattro diverse grandezze per vari spessori del battente della porta. Sicura aggiuntiva grazie alle varianti con chiave.
L'impugnatura precedentemente serrata impedisce il ribaltamento.

Infiammabilità (finitura / esecuzione in plastica): UL94-HB riportata in elenco.
Coppia max. per stringere le viti: 2 Nm.
Modalità di utilizzoTirando l'impugnatura la chiusura viene portata in posizione aperta ed è possibile aprire la porta.
Il meccanismo di chiusura è garantito automaticamente premendo la porta. La chiusura può essere comandata anche dal retro.
Utilizzo:- Industria automobilistica
- Tecnologia medicale
- Ingegneria meccanica/costruzione di macchine
- Costruzione di navi e imbarcazioni
- Settore aeronautico e spaziale
- Industria del mobile
Montaggio:1. Realizzare la sezione di montaggio come dal disegno.
2. Applicazione dell'angolare di montaggio.
3. Fissaggio dal retro mediante elementi di montaggio.
FornituraCon le chiusure automatiche con chiave vengono fornite 2 chiavi.
Non sono inclusi nella fornitura il supporto per il montaggio e le viti (M5).
Nota disegno:
1) Battente della porta
2) Telaio
3) Impugnatura
4) Angolare di montaggio
5) Altezza del supporto di montaggio (vedere Tabella H7)
6) Sezione di montaggio
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1651_A Chiusure automatiche in plastica con impugnatura ripiegabili, Forma A, con chiave 231 kB

Disegni

Chiusure automatiche in plastica con impugnatura 
ripiegabili, Forma A, con chiave

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
Colore
corpo base
Colore
componenti
A

BB1B2DD1D2HH1H2CADAcc.PrezzoOrdinare
K1651.2102356000Acon chiaveneronero2860405,250505,535,41354 0,00 €
K1651.2107356000Acon chiaveneronero2860405,250505,535,41354 0,00 €
K1651.2112356000Acon chiaveneronero2860405,250505,535,41354 0,00 €
K1651.2117356000Acon chiaveneronero2860405,250505,535,41354 0,00 €
K1651.2102356022Acon chiavebiancobianco2860405,250505,535,41354 0,00 €
K1651.2107356022Acon chiavebiancobianco2860405,250505,535,41354 0,00 €
K1651.2112356022Acon chiavebiancobianco2860405,250505,535,41354 0,00 €
K1651.2117356022Acon chiavebiancobianco2860405,250505,535,41354 0,00 €
K1651.2102356033Acon chiavebeigebeige2860405,250505,535,41354 0,00 €
K1651.2107356033Acon chiavebeigebeige2860405,250505,535,41354 0,00 €
K1651.2112356033Acon chiavebeigebeige2860405,250505,535,41354 0,00 €
K1651.2117356033Acon chiavebeigebeige2860405,250505,535,41354 0,00 €
K1651.2102356001Acon chiavenerocromato2860405,250505,535,41354 0,00 €
K1651.2107356001Acon chiavenerocromato2860405,250505,535,41354 0,00 €
K1651.2112356001Acon chiavenerocromato2860405,250505,535,41354 0,00 €
K1651.2117356001Acon chiavenerocromato2860405,250505,535,41354 0,00 €
N. ordineFormaColore
componenti
H3H4H5H6H7LL1L2L3F=Forza di tenuta (N) Forza di
trazione
F1 N
Range di
temperatura
°C
S=Spessore battente
porta in mm
VitiCADAcc.PrezzoOrdinare
K1651.2102356000Anero2226,12339,21442,93,812,77,227050-30 a 602-7M5X16 0,00 €
K1651.2107356000Anero2226,12339,21442,93,812,77,227050-30 a 607-12M5X20 0,00 €
K1651.2112356000Anero2226,12339,23,842,93,812,77,227050-30 a 6012-17M5X16 0,00 €
K1651.2117356000Anero2226,12339,23,842,93,812,77,227050-30 a 6017-22M5X20 0,00 €
K1651.2102356022Abianco2226,12339,21442,93,812,77,227050-30 a 602-7M5X16 0,00 €
K1651.2107356022Abianco2226,12339,21442,93,812,77,227050-30 a 607-12M5X20 0,00 €
K1651.2112356022Abianco2226,12339,23,842,93,812,77,227050-30 a 6012-17M5X16 0,00 €
K1651.2117356022Abianco2226,12339,23,842,93,812,77,227050-30 a 6017-22M5X20 0,00 €
K1651.2102356033Abeige2226,12339,21442,93,812,77,227050-30 a 602-7M5X16 0,00 €
K1651.2107356033Abeige2226,12339,21442,93,812,77,227050-30 a 607-12M5X20 0,00 €
K1651.2112356033Abeige2226,12339,23,842,93,812,77,227050-30 a 6012-17M5X16 0,00 €
K1651.2117356033Abeige2226,12339,23,842,93,812,77,227050-30 a 6017-22M5X20 0,00 €
K1651.2102356001Acromato2226,12339,21442,93,812,77,227050-30 a 602-7M5X16 0,00 €
K1651.2107356001Acromato2226,12339,21442,93,812,77,227050-30 a 607-12M5X20 0,00 €
K1651.2112356001Acromato2226,12339,23,842,93,812,77,227050-30 a 6012-17M5X16 0,00 €
K1651.2117356001Acromato2226,12339,23,842,93,812,77,227050-30 a 6017-22M5X20 0,00 €
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
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33