Gruppi merceologici
Chiusura a scatto in plastica con gola, montaggio a incasso
K2011

Chiusura a scatto in plastica con gola, montaggio a incasso

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:

Chiusura in ABS.
Molla in acciaio inox 1.4310.

Versione:Chiusura nera.
Molla non trattata.
Nota:Queste chiusure a scatto sono progettate per l'installazione a filo su porte, sportelli e cofani.
Disponibili in due diverse grandezze per vari spessori di anta. Sicurezza aggiuntiva grazie alle varianti chiudibili a chiave. La chiusura delle serrature a scatto è a chiave e ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave.

Infiammabilità: UL94-HB.

Forma A: con a chiave
Forma B: senza a chiave
Modalità di utilizzoForma A: girando la chiave e spingendo la maniglia, la serratura passa in posizione di apertura e la porta può essere aperta. Premendo la porta, questa si blocca automaticamente con l'aiuto della molla. La serratura a cilindro offre un'ulteriore sicurezza.

Forma B: spingendo la maniglia, la serratura passa in posizione di apertura e la porta può essere aperta.
Premendo la porta, questa si blocca automaticamente con l'aiuto della molla.
Utilizzo:- Industria automobilistica
- Tecnologia medicale
- Ingegneria meccanica/costruzione di macchine
- Costruzione di apparecchi
- Armadi industriali
Montaggio:1. Realizzare la sezione di montaggio senza sbavature come dal disegno.
2. Inserire la chiusura con il lato interiore nella sezione e premere in avanti.
3. Per bloccare spingere la chiusura verso il basso.
FornituraLe chiusure a scatto con serratura sono fornite con 2 chiavi ciascuna.Nota disegno:
1) Telaio
2) Battente della porta
3) Sezione di montaggio
4) Direzione di azionamento
5) Chiusura
6) Molla
7) Tappo di copertura (Forma B)
8) Serratura a cilindro (Forma A)
9) Display (Forma A)
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2011 Chiusura a scatto in plastica con gola, montaggio a incasso 376 kB

Disegni (sintesi completa)

Chiusura a scatto in plastica con gola, montaggio a incasso

Chiusura a scatto in plastica con gola, montaggio a incasso, forma A, chiudibile a chiave

Maggiori informazioni

Disegni

Chiusura a scatto in plastica con gola, montaggio a incasso, forma A, chiudibile a chiave

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
B

B1B2HH1=Serraggio
utile
H2H3LL1L2L3L4RS=Spessore battente
porta in mm
Range di
temperatura
°C
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2011.10926340Acon chiave3430,21724,66,7230,56167,46,74912,5max. 0,250,9-1,2-40 a 60 0,00 €
K2011.11326340Acon chiave3430,21724,66,7230,56167,46,74912,5max. 0,251,3-1,6-40 a 60 0,00 €

Chiusura a scatto in plastica con gola, montaggio a incasso, forma B, non chiudibile a chiave

Maggiori informazioni

Disegni

Chiusura a scatto in plastica con gola, montaggio a incasso, forma B, non chiudibile a chiave

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
B

B1B2HH1=Serraggio
utile
H2H3LL1L2L3L4RS=Spessore battente
porta in mm
Range di
temperatura
°C
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2011.00926340Bsenza chiave3430,21724,66,7230,56167,46,74912,5max. 0,250,9-1,2-40 a 60 0,00 €
K2011.01326340Bsenza chiave3430,21724,66,7230,56167,46,74912,5max. 0,251,3-1,6-40 a 60 0,00 €
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
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33