Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:forgiato, nero zincato.Nota:Per ridurre l'usura della vite di egolazione si consiglia di utilizzare la pasta antigrippaggio per viti. L'altezza del tenditore può essere aumentata ulteriormente con il rialzo che invece non è presente per i tenditori da 44 kN e 60 kN.
La fornitura comprende l'attrezzo di bloccaggio, l'elemento di supporto, tasselli DIN 508 con vite in classe di resistenza 12.9.Utilizzo:L'altezza del braccio tenditore si aggiusta con la vite di regolazione, in questo modo il pezzo viene avvitato.Vantaggi:- Forze di serraggio molto elevate da 22-60 kN. - Altezza di montaggio bassa. - Semplice montaggio degli elementi. - Possibilità di un serraggio rapido e semplice. - Regolabile in continuo in altezza e lunghezza. - Uso con cave a T 12–28 mm, e sistemi modulari M10, M12, M16, M18, M20, M24. - Pressore disponibile in versione liscia e zigrinata.Accessori:Rialzo K1206. Pressori acciaio inox K1215. Pressori plastica K2226. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Versione 1 | H2 | A min. | A max. | B | B1 | Larghezza cava | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | L1 | L2 | L3 | SW | Forza di bloccaggio kN | Coppia di serraggio M1 Nm | Coppia di serraggio M2 Nm | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1205.112135 | versione lunga | 6-68 | 13 | 110 | 54 | 18 | 14 | M12 | 13 | M16 | M8 | 36 | 85 | 135 | 13 | 25 | 115 | 8 | 30 | 100 | 70 |  | | 0,00 € | | K1205.116135 | versione lunga | 6-68 | 16 | 114 | 54 | 18 | 18 | M16 | 17 | M16 | M8 | 36 | 85 | 135 | 16 | 28 | 115 | 8 | 30 | 100 | 150 |  | | 0,00 € | | K1205.116155 | versione lunga | 5-80 | 16 | 134 | 60 | 20 | 18 | M16 | 17 | M20 | M8 | 42 | 105 | 155 | 16 | 32 | 131 | 10 | 43 | 220 | 150 |  | | 0,00 € | | K1205.120175 | versione lunga | 7-88 | 19 | 165 | 75 | 25 | 22 | M20 | 21 | M24 | M10 | 52 | 125 | 175 | 19 | 36 | 146,5 | 12 | 49 | 220 | 200 |  | | 0,00 € | | K1205.210065 | versione corta | 5-38 | 15 | 50 | 45 | 13 | 12 | M10 | - | M12 | M6 | 30 | 58 | 65 | 11 | - | 47,5 | 6 | 22 | 50 | 35 |  | | 0,00 € | | K1205.212065 | versione corta | 5-38 | 15 | 50 | 45 | 13 | 14 | M12 | - | M12 | M6 | 30 | 58 | 65 | 11 | - | 47,5 | 6 | 22 | 50 | 40 |  | | 0,00 € | | K1205.212095 | versione corta | 6-50 | 12 | 82 | 54 | 18 | 14 | M12 | 13 | M16 | M8 | 36 | 78 | 95 | 12 | 20 | 76 | 8 | 32 | 120 | 70 |  | | 0,00 € | | K1205.216110 | versione corta | 6-50 | 15 | 95 | 60 | 20 | 18 | M16 | 17 | M20 | M8 | 42 | 92 | 110 | 15 | 26 | 87 | 10 | 40 | 150 | 150 |  | | 0,00 € | | K1205.118176 | versione lunga | 7-88 | 36 | 165 | 75 | 25 | 20 | M18 | 21 | M24 | M10 | 52 | 125 | 176 | 20 | 36 | 146,5 | 12 | 44 | 180 | 160 |  | | 0,00 € | | K1205.124203 | versione lunga | 8-102 | 63 | 180 | 90 | 30 | 28 | M24 | 24,5 | M24 | M10 | 57 | 143 | 203 | 23 | 45 | 164,5 | 12 | 60 | 300 | 280 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|