K2422Staffe dentellate, acciaio |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:verniciato.Nota:Utilizzare solo in combinazione con blocchi di interposizione universali K2420.
Se si utilizza la rondella conica K0729 scegliere la forma G.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | L | A | B1 | B2 | B3 | E1 | E2 | F kN | per vite | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K2422.06 | acciaio da bonifica | 50 | 10 | 7 | 20 | 8 | 10 | 20 | 4,82 | M6 |  | | 0,00 € | | K2422.08 | acciaio da bonifica | 60 | 12 | 9 | 25 | 10 | 13 | 22 | 8,77 | M8 |  | | 0,00 € | | K2422.10 | acciaio da bonifica | 80 | 15 | 11 | 30 | 12 | 15 | 30 | 13,9 | M10 |  | | 0,00 € | | K2422.12 | acciaio da bonifica | 100 | 20 | 14 | 40 | 14 | 21 | 40 | 20,2 | M12/M14 |  | | 0,00 € | | K2422.16 | acciaio da bonifica | 125 | 25 | 18 | 50 | 18 | 26 | 45 | 37,8 | M16/M18 |  | | 0,00 € | | K2422.20 | acciaio da bonifica | 160 | 30 | 22 | 60 | 22 | 30 | 60 | 58,8 | M20/M22 |  | | 0,00 € | | K2422.24 | acciaio da bonifica | 200 | 30 | 26 | 70 | 26 | 35 | 80 | 84,7 | M24 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|