Gruppi merceologici
Staffa di bloccaggio con sensore di forza
K1824

Staffa di bloccaggio con sensore di forza

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:I prodotti Smart Products offrono il valore aggiunto di poter monitorare elettronicamente lo stato operativo di diversi elementi di serraggio e supporto.

La staffa di bloccaggio con sensore di forza consente di confrontare la forza con cui viene bloccato un pezzo con un valore predefinito.
L'impostazione del valore nominale è descritta nelle istruzioni per l'uso.

Se la staffa di bloccaggio viene collegata al modulo Bluetooth K1831 tramite la porta USB di tipo C integrata, il modulo trasmette lo stato del sensore in modalità wireless. Il segnale può quindi essere ricevuto ed elaborato, ad esempio, dal gateway K1494.
Inoltre, l'indicatore LED integrato nel modulo Bluetooth visualizza lo stato dell'elemento di serraggio.

L'alimentazione della staffa di bloccaggio avviene tramite il modulo Bluetooth, che può essere sostituito, se necessario, senza necessità di una nuova configurazione.
Materiale:Acciaio da bonifica.
Alloggiamento della spina, in acciaio.
Versione:Temprato e brunito. Durezza 36-40 HRC.Nota:La staffa di bloccaggio con sensore di forza consente di confrontare la forza con cui viene bloccato un pezzo con un valore predefinito. Le istruzioni per l'uso descrivono come regolare il valore di riferimento.
Se la staffa di bloccaggio è dotata di un modulo Bluetooth, la forza può essere registrata ed elaborata elettronicamente.
L'alimentazione della staffa di bloccaggio è fornita dal modulo Bluetooth, che può essere sostituito se necessario senza riconfigurazione.
Il modulo Bluetooth K1831 può essere collegato alla staffa di bloccaggio tramite USB Tipo C.
Un'indicazione sicura della forza può essere garantita solo se il serraggio viene effettuato nell'area designata.
Dati tecnici:Vedi sezione Download, Nota tecnica.Utilizzo:Il processo di serraggio può essere controllato con l'aiuto delle staffe di bloccaggio.
Tolleranza: ±10% rispetto al valore di riferimento.
Range di temperatura: Da 0 °C a +65 °C.Accessori:Modulo Bluetooth K1831.
Gateway K1494.
Sicurezza:Le staffe di bloccaggio con sensore di forza non sono adatte alla protezione delle persone.Nota disegno:
1) sensore di forza
2) USB Tipo C
3) Campo di serraggio consigliato
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1824 Staffa di bloccaggio con sensore di forza 235 kB
 Nota tecnica per la staffa di bloccaggio con sensore di forza 22,7 kB

Disegni

Staffa di bloccaggio con sensore di forza

Selezione/filtro articoli

N. ordineB

DHLL1L2L3L4per
vite
F
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1824.103011208036201610M1015 0,00 €
K1824.1232142010045252010M12/M1430 0,00 €
K1824.1640182512557322514M16/M1840 0,00 €
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
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33