Gruppi merceologici
Bulloni di fissaggio in acciaio o acciaio inox con flangia di adattamento, Forma C
K1506_C

Bulloni di fissaggio in acciaio o acciaio inox con flangia di...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Flangia di adattamento acciaio.
Cunei di fissaggio in acciaio 1.0715 o acciaio inox 1.4305.

Versione:Flangia di adattamento zincata.
Cunei di serraggio bruniti o con finitura naturale.
Nota:Le flange di adattamento sono compatibili con la ginocchiera di serraggio rapido con schema di foratura 3 o 4, per piastre con foro bloccante o piastre con foro Ø16 mm, Ø20 mm o Ø28 mm.
Ruotando la vite cilindrica le parti del perno di serraggio vengono serrate nel foro
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1506_C Bulloni di fissaggio in acciaio o acciaio inox con flangia di adattamento, Forma C 240 kB

Disegni

Bulloni di fissaggio in acciaio o acciaio inox con flangia di adattamento, Forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
BB1B2B3B4D

D1D2D3HH1LL1L2L3L4L5L6L7L8SSWCADAcc.PrezzoOrdinare
K1506.0216Cacciaio52132673816M5M5M630,517,59611301326267383056 0,00 €
K1506.1220Cacciaio inox52132673820M5M5M634219611301326267383056 0,00 €
K1506.0228Cacciaio52132673828M5M5M641289611301326267383056 0,00 €
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
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33