DescrizioneMateriale:Flangia di adattamento acciaio.
Cunei di fissaggio in acciaio 1.0715 o acciaio inox 1.4305.
Versione:Flangia di adattamento zincata.
Cunei di serraggio bruniti o con finitura naturale.Nota:Le flange di adattamento sono compatibili con la ginocchiera di serraggio rapido Kipp con schema di foratura 4, per piastre con foro bloccante o piastre con foro Ø16 mm, Ø20 mm o Ø28 mm.
Ruotando la vite cilindrica le parti del perno di serraggio vengono serrate nel foroParticolarità: