Grupos de mercancía
Torres de sujeción de fundición gris de 8 caras con superficies de sujeción mecanizadas previamente
K1535

Torres de sujeción de fundición gris de 8 caras con superficies...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:GJL 300.Versión:Superficies de apoyo y superficies de sujeción con mecanizado de precisión.
Las superficies de sujeción se han mecanizado previamente con una medida excedente de 1mm.
Indicación:Las torres de sujeción con superficies de sujeción mecanizadas previamente ofrecen la posibilidad rápida y rentable de practicar perforaciones de retícula específicas o perforaciones individuales en los cuerpos base. El pie está acabado para el montaje en la mesa de máquinas. Las superficies de sujeción pueden ser fabricadas sobre la medida final por el cliente. Las torres de sujeción se adaptan a mesas de máquinas para máquinas-herramienta según DIN 55201 y JIS6337-1980.
Los bulones de posicionamiento para fijar las paletas en las mesas de máquinas según DIN 55201 deben solicitarse por separado.
El suministro incluye tornillos con ojo para el transporte.
Otras dimensiones a petición.
A petición:Otras dimensiones.Indicación sobre el dibujo:
1) Perforación de pasada para tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912 (D3/D4)
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1535 Torres de sujeción de fundición gris de 8 caras con superficies de sujeción mecanizadas previamente 296 kB
 Indicación técnica para el posicionamiento de los elementos básicos 1,3 MB

Planos

Torres de sujeción de fundición gris de 8 caras con superficies de sujeción mecanizadas previamente
Torres de sujeción de fundición gris de 8 caras con superficies de sujeción mecanizadas previamente

Selección/filtro de artículos

ReferenciaL

HH1D2D3D4D5L1L2L3L4L5L6L7L8CADAcc.PrecioPedir
K1535.100400504005005020M16M12M1625132030020020015055103,4 0,00 €
K1535.100400654006505020M16M12M1625132030020020015055103,4 0,00 €
K1535.100500605006005020M16M12M16301400200-25020075124,4 0,00 €
K1535.100500755007505020M16M12M16301400200-25020075124,4 0,00 €
K1535.100630706307005025M16M16M16351500400-315200100145,4 0,00 €
K1535.100630856308505025M16M16M16351500400-315200100145,4 0,00 €
K1535.100800808008005025M16M16M16501640600400400300135207,4 0,00 €
K1535.1008010080010005025M16M16M16501640600400400300135207,4 0,00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Alemania
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33