- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de bordes, perfiles de sellado
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K0729_CArandelas esféricas, forma C DIN 6319, serie 10/01 |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero de cementación o acero inoxidable.Versión:Acero de cementación templado y revestido de fosfato de manganeso. Profundidad de templado por cementación Eht (450 HV 1) 0,2+0,2. Dureza de la superficie (550 + 100) HV 10
Acero inoxidable, acabado natural Indicación:Para agujeros alargados se debe utilizar la versión G de los cojinetes cónicos. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | Forma | D1 | D2 | H | H1 | R1 | Capacidad de carga máx. kN (solo con carga estática) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0729.105 | acero de cementación | C | 5,25 | 10,5 | 2 | 0,4 | 7,5 | 6,5 |  | | 0,00 € | | K0729.106 | acero de cementación | C | 6,4 | 12 | 2,3 | 0,7 | 9 | 9 |  | | 0,00 € | | K0729.108 | acero de cementación | C | 8,4 | 17 | 3,2 | 0,6 | 12 | 17 |  | | 0,00 € | | K0729.110 | acero de cementación | C | 10,5 | 21 | 4 | 0,8 | 15 | 26 |  | | 0,00 € | | K0729.112 | acero de cementación | C | 13 | 24 | 4,6 | 1,1 | 17 | 38 |  | | 0,00 € | | K0729.114 | acero de cementación | C | 15 | 28 | 5 | 1,2 | 22 | 53 |  | | 0,00 € | | K0729.116 | acero de cementación | C | 17 | 30 | 5,3 | 1,3 | 22 | 73 |  | | 0,00 € | | K0729.120 | acero de cementación | C | 21 | 36 | 6,3 | 2 | 27 | 117 |  | | 0,00 € | | K0729.124 | acero de cementación | C | 25 | 44 | 8,2 | 2,4 | 32 | 168 |  | | 0,00 € | | K0729.130 | acero de cementación | C | 31 | 56 | 11,2 | 3,6 | 41 | 269 |  | | 0,00 € | | K0729.136 | acero de cementación | C | 37 | 68 | 14 | 4,6 | 50 | 394 |  | | 0,00 € | | K0729.142 | acero de cementación | C | 43 | 78 | 17 | 6,5 | 58 | 542 |  | | 0,00 € | | K0729.148 | acero de cementación | C | 50 | 92 | 21 | 8 | 67 | 714 |  | | 0,00 € | | K0729.156 | acero de cementación | C | 58 | 103 | 23 | 9,5 | 79 | 960 |  | | 0,00 € | | K0729.164 | acero de cementación | C | 66 | 120 | 27 | 12 | 93 | 1269 |  | | 0,00 € | | K0729.0106 | acero inoxidable | C | 6,4 | 12 | 2,3 | 0,7 | 9 | 6 |  | | 0,00 € | | K0729.0108 | acero inoxidable | C | 8,4 | 17 | 3,2 | 0,6 | 12 | 12 |  | | 0,00 € | | K0729.0110 | acero inoxidable | C | 10,5 | 21 | 4 | 0,8 | 15 | 16 |  | | 0,00 € | | K0729.0112 | acero inoxidable | C | 13 | 24 | 4,6 | 1,1 | 17 | 24 |  | | 0,00 € | | K0729.0116 | acero inoxidable | C | 17 | 30 | 5,3 | 1,3 | 22 | 45 |  | | 0,00 € | | K0729.0120 | acero inoxidable | C | 21 | 36 | 6,3 | 2 | 27 | 71 |  | | 0,00 € | | K0729.0124 | acero inoxidable | C | 25 | 44 | 8,2 | 2,4 | 32 | 105 |  | | 0,00 € | | K0729.0130 | acero inoxidable | C | 31 | 56 | 11,2 | 3,6 | 41 | 191 |  | | 0,00 € | | K0729.0136 | acero inoxidable | C | 37 | 68 | 14 | 4,6 | 50 | - |  | | 0,00 € | | K0729.0142 | acero inoxidable | C | 43 | 78 | 17 | 6,5 | 58 | - |  | | 0,00 € | | K0729.0148 | acero inoxidable | C | 50 | 92 | 21 | 8 | 67 | - |  | | 0,00 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|