Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero 1.7225.Versión:Con cincado galvánico y pasivado.Indicación:Los pies regulables en altura se utilizan cuando es necesario instalar y nivelar sistemas, máquinas y equipos pesados. Se caracterizan por su amplio margen de ajuste de 15 mm a 40 mm.
La carga estática F se obtiene después de deducir la fuerza de tensión previa del tornillo de fijación.
A petición:Otros tamaños.
Base regulable en altura de acero inoxidable A1 o A4.
Accesorios:K0787 Llave de gancho con saliente DIN 1810A ampliada.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2403 Pies regulables en altura 183 kB

Planos

Pies regulables en altura

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDD1D2D3H
mín.
H
máx.
ΔHMNF
kN
Para
tornillo
ContratuercaCADAcc.PrecioPedir
K2403.015066,6M15x125193247152445M6sin contratuerca 0,00 €
K2403.020089M20x132244060202475M8sin contratuerca 0,00 €
K2403.0251011M30x1,5453552772525140M10sin contratuerca 0,00 €
K2403.0321213,5M40x1,558456496322,56210M12sin contratuerca 0,00 €
K2403.0401617,5M50x1,5705578118402,56400M16sin contratuerca 0,00 €
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
Alemania
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33