Группы товаров
PF31

Фенольная смола Bakelite


PF31 представляет собой дуропласт из базовых веществ — фенола и формальдегида, который зачастую смешивается с органическими наполнителями (древесная мука, текстильное волокно). 


Основные свойства:


- Высокая теплостойкость
- Очень хорошая теплоизоляция
- Очень хорошая электроизоляция

Характерные области применения:

- Теплоизоляционные захватные элементы для частей станков и бытовых приборов
- Выключатели освещения и корпусы розетки

Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33