Группы товаров

PF31 Фенольная смола

назад

Фенольная смола Bakelite

Краткое обозначение PF31
Обозначение Фенольная cмола
"Bakelite"
Механические свойства  
  Состояние пробы standard
  Прочность на растяжение [Mpa] 50
  Модуль упругости (растяжение) [Mpa] 7500
  Твёрдость при вдавливании шарика [Mpa] 325
Физические свойства  
  Плотность [г/см³] 1,42
  Температура плавления [°C] -
Температура эксплуатации  
  Макс. темп. кратковременно [°C] 160
  Макс. темп. непрерывно [°C] 140
  Мин. темп. эксплуатации [°C]  
Прочие свойства  
  Характеристика горения согласно UL 94 V-0
  Водопоглощение
  (стандартные климатические условия) [%]
1,15
Химическая стойкость  
  Минеральные консист. смазки, масла +
  Бензин +
  Слабые/сильные кислоты +/-
  Слабые/сильные щелочи +/-
  Тетрахлорэтилен o
  Трихлорэтилен o
  Ацетон +
  Спирты +
  Гидролитическая устойчивость
  (горячая вода)
o
  Атмосферные условия/УФ-излучение -
+ стойкий / o условно стойкий / - нестойкий


PF31 представляет собой дуропласт из базовых веществ — фенола и формальдегида, который зачастую смешивается с органическими наполнителями (древесная мука, текстильное волокно). 


Основные свойства:


- Высокая теплостойкость
- Очень хорошая теплоизоляция
- Очень хорошая электроизоляция

Характерные области применения:

- Теплоизоляционные захватные элементы для частей станков и бытовых приборов
- Выключатели освещения и корпусы розетки

Назад к обзору

Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33