Группы товаров

Резиновый буфер

назад

Резиновый буфер

Демпферы и упоры в виде резиновых или резинометаллических буферов поглощают кинетическую энергию движения узлов и агрегатов. Наконечники из стали или нержавеющей стали обеспечивают оптимальный монтаж резиновых буферов.
Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип C
Сферы применения резиновых буферов

Резинометаллические буферы используются в машиностроении, при производстве агрегатов, в специальных машинах и в транспортной технике. Это широко распространенные элементы, которые применяются при установке агрегатов на опоры, а также в качестве гасителей толчков для ограничения амортизационного хода движущейся массы. Их можно использовать в качестве гасителей колебаний для двигателей, компрессоров, насосов и испытательных машин, а также в качестве жестких упоров в несущих конструкциях.

Резинометаллический буфер, тип AT, с сужением в средней части
Варианты

Резинометаллические буферы доступны в различных вариантах и с различными значениями твердости по Шору. Компания KIPP предлагает в основном резинометаллические буферы (комбинация из природного каучука, стали или нержавеющей стали). Разнообразие типов обусловлено разными задачами применения. Так, например, резинометаллические буферы служат для амортизации и гашения ударов, то есть выступают в качестве упругого ограничителя движения. Резиновые элементы с сужением посередине способствуют снижению высоких нагрузок на резиновые кромки при поперечной деформации. Компания KIPP поставляет буферы различных форм: в виде цилиндров и конусов, буферы с резьбой, а также с различными размерами резьбы, например резиновый буфер M8 или M6, конический буфер упора или двери.

Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33