Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Корпус – улучшенная сталь,
шар – подшипниковая сталь 1.2067.
Форма D: Шар c вставкой из полиоксиметилена.
Форма H.: Шар c вставкой из полиоксиметилена.
Форма K: Шар c вставкой из твердого сплава.
Форма M: шар – твердый сплав.
Исполнение: Корпус – улучшенная и фосфатированная сталь.
Шар – закаленная сталь.
Форма М: шар – никелированный.
Указание:Эти подвижные опоры служат в качестве упоров и подложек при производстве различных приспособлений и механизмов.

Шар защищён от прокручивания.

* Считается только при соблюдении обязательной минимальной глубины отверстия.
Указание на чертеже:
Форма C: с наружной резьбой, шар с лыской, гладкая поверхность
Форма D: с наружной резьбой, шар с лыской, c вставкой из полиоксиметилена
Форма F: с наружной резьбой, шар с лыской, с рифлением
Форма M: с наружной резьбой, шар с лыской, c вставкой из твердого сплава
Форма G: с посадочным креплением, шар с лыской, гладкая поверхность
Форма H.: с посадочным элементом, шар с лыской, c вставкой из полиоксиметилена
Форма J: с посадочным креплением, шар с лыской, с рифлением
Форма K: с посадочным элементом, шар с лыской, c вставкой из твердого сплава
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0282 Опоры подвижные 335 kB

Чертежи (общий обзор)

Опоры подвижные

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаBD1D2D3HTØ шарSWПосадочное
отверстие
Допустимая нагрузка
макс., кН (только при
статической нагрузке)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0282.108C813M87,213-1011-10 0,00 €
K0282.110C1020M1010,518-1617-25 0,00 €
K0282.112C1220M1210,518-1617-25 по запросу
K0282.116C1630M162027-2527-90 по запросу
K0282.120C2050M2034,535-4041-165 по запросу
K0282.208D813M87,913-1011-10 0,00 €
K0282.210D1020M1012,718-1617-25 0,00 €
K0282.212D1220M1212,718-1617-25 0,00 €
K0282.308F813M87,213-1011-10 0,00 €
K0282.310F1020M1010,518-1617-25 0,00 €
K0282.312F1220M1210,518-1617-25 по запросу
K0282.316F1630M162027-2527-90 по запросу
K0282.320F2050M2034,535-4041-165 по запросу
K0282.908M813M87,713,3-1011-10 0,00 €
K0282.910M1020M101218-1617-25 по запросу
K0282.912M1220M121218-1617-25 по запросу
K0282.403G-12M37,2113,510-ø 12 H7X6 min.10* 0,00 €
K0282.404G-18M410,5174,416-ø 18 H7X8 min.25* 0,00 €
K0282.405G-28M520256,325-ø 28 H7X13 min.90* 0,00 €
K0282.503H-12M37,911310-ø 12 H7X6 min.10* 0,00 €
K0282.504H-18M412,717416-ø 18 H7X8 min.25* 0,00 €
K0282.505H-28M519,0525625-ø 28 H7X13 min.90* 0,00 €
K0282.603J-12M37,2113,510-ø 12 H7X6 min.10* по запросу
K0282.604J-18M410,5174,416-ø 18 H7X8 min.25* по запросу
K0282.605J-28M520256,325-ø 28 H7X13 min.90* по запросу
K0282.804K-18M412,717416-ø 18 H7X8 min.25* 0,00 €
K0282.803K-12M37,911310-ø 12 H7X6 min.10* 0,00 €
K0282.805K-28M519,0525625-ø 28 H7X13 min.90* 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33