Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Сталь 1.0037.
Алюминий EN AW-6060.
Исполнение: Сталь оцинкованная.
Алюминий анодированный.
Указание:Допуски на изготовление труб круглого и квадратного сечения подобраны индивидуально под систему зажима труб.

*Алюминиевые трубы квадратного сечения 10X10 поставляются исключительно в исполнении из сплошного материала.
По запросу:– размер, отвечающий требованиям клиента (L макс. 5000 мм)
– трубки из нержавеющей стали (L макс. 3000 мм)
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0493 Круглые и квадратные трубки 186 kB
 Техническое указание для системы соединения труб из термопласта 134 kB

Чертежи (общий обзор)

Круглые и квадратные трубки

Трубки круглые

подробнее

Чертежи

Трубки круглые

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
ОбозначениеD1D2LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0493.0112X500СтальØ12 x 1,512 ±0,19500 0,00 €
K0493.0112X1000СтальØ12 x 1,512 ±0,191000 0,00 €
K0493.0112X2000СтальØ12 x 1,512 ±0,192000 0,00 €
K0493.0114X500СтальØ14 x 1,514 ±0,111500 0,00 €
K0493.0114X1000СтальØ14 x 1,514 ±0,1111000 0,00 €
K0493.0114X2000СтальØ14 x 1,514 ±0,1112000 0,00 €
K0493.0115X500СтальØ15 x 1,515 ±0,112500 0,00 €
K0493.0115X1000СтальØ15 x 1,515 ±0,1121000 0,00 €
K0493.0115X2000СтальØ15 x 1,515 ±0,1122000 0,00 €
K0493.0116X500СтальØ16 x 1,516 ±0,113500 0,00 €
K0493.0116X1000СтальØ16 x 1,516 ±0,1131000 0,00 €
K0493.0116X2000СтальØ16 x 1,516 ±0,1132000 0,00 €
K0493.0118X500СтальØ18 x 1,518 ±0,115500 0,00 €
K0493.0118X1000СтальØ18 x 1,518 ±0,1151000 0,00 €
K0493.0118X2000СтальØ18 x 1,518 ±0,1152000 0,00 €
K0493.0120X500СтальØ20 x 220 ±0,116500 0,00 €
K0493.0120X1000СтальØ20 x 220 ±0,1161000 0,00 €
K0493.0120X2000СтальØ20 x 220 ±0,1162000 0,00 €
K0493.0125X500СтальØ25 x 225 ±0,121500 0,00 €
K0493.0125X1000СтальØ25 x 225 ±0,1211000 0,00 €
K0493.0125X2000СтальØ25 x 225 ±0,1212000 0,00 €
K0493.0130X500СтальØ30 x 230 ±0,126500 0,00 €
K0493.0130X1000СтальØ30 x 230 ±0,1261000 0,00 €
K0493.0130X2000СтальØ30 x 230 ±0,1262000 0,00 €
K0493.0140X500СтальØ40 x 440 ±0,1532500 0,00 €
K0493.0140X1000СтальØ40 x 440 ±0,15321000 0,00 €
K0493.0140X2000СтальØ40 x 440 ±0,15322000 0,00 €
K0493.0150X500СтальØ50 x 450 ±0,242500 0,00 €
K0493.0150X1000СтальØ50 x 450 ±0,2421000 0,00 €
K0493.0150X2000СтальØ50 x 450 ±0,2422000 0,00 €
K0493.0220X500АлюминийØ20 x 320 ±0,114500 0,00 €
K0493.0220X1000АлюминийØ20 x 320 ±0,1141000 0,00 €
K0493.0220X2000АлюминийØ20 x 320 ±0,1142000 0,00 €
K0493.0230X500АлюминийØ30 x 230 ±0,126500 0,00 €
K0493.0230X1000АлюминийØ30 x 230 ±0,1261000 0,00 €
K0493.0230X2000АлюминийØ30 x 230 ±0,1262000 0,00 €
K0493.0240X500АлюминийØ40 x 340 ±0,1534500 0,00 €
K0493.0240X1000АлюминийØ40 x 340 ±0,15341000 0,00 €
K0493.0240X2000АлюминийØ40 x 340 ±0,15342000 0,00 €
K0493.0250X500АлюминийØ50 x 350 ±0,244500 0,00 €
K0493.0250X1000АлюминийØ50 x 350 ±0,2441000 0,00 €
K0493.0250X2000АлюминийØ50 x 350 ±0,2442000 0,00 €

Трубки квадратные

подробнее

Чертежи

Трубки квадратные

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
ОбозначениеD1D2LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0493.4120X500Сталь20 x 20 x 120 ±0,318500 0,00 €
K0493.4120X1000Сталь20 x 20 x 120 ±0,3181000 0,00 €
K0493.4120X2000Сталь20 x 20 x 120 ±0,3182000 0,00 €
K0493.4125X500Сталь25 x 25 x 1,525 ±0,3225000,00 €
K0493.4125X1000Сталь25 x 25 x 1,525 ±0,32210000,00 €
K0493.4125X2000Сталь25 x 25 x 1,525 ±0,32220000,00 €
K0493.4130X500Сталь30 x 30 x 230 ±0,326500 0,00 €
K0493.4130X1000Сталь30 x 30 x 230 ±0,3261000 0,00 €
K0493.4130X2000Сталь30 x 30 x 230 ±0,3262000 0,00 €
K0493.4140X500Сталь40 x 40 x 340 ±0,434500 0,00 €
K0493.4140X1000Сталь40 x 40 x 340 ±0,4341000 0,00 €
K0493.4140X2000Сталь40 x 40 x 340 ±0,4342000 0,00 €
K0493.4210X500Алюминий10 x 1010*-500 0,00 €
K0493.4210X1000Алюминий10 x 1010*-1000 0,00 €
K0493.4210X2000Алюминий10 x 1010*-2000 0,00 €
K0493.4220X500Алюминий20 x 20 x 1,520 ±0,217500 0,00 €
K0493.4220X1000Алюминий20 x 20 x 1,520 ±0,2171000 0,00 €
K0493.4220X2000Алюминий20 x 20 x 1,520 ±0,2172000 0,00 €
K0493.4230X500Алюминий30 x 30 x 230 ±0,226500 0,00 €
K0493.4230X1000Алюминий30 x 30 x 230 ±0,2261000 0,00 €
K0493.4230X2000Алюминий30 x 30 x 230 ±0,2262000 0,00 €
K0493.4240X500Алюминий40 x 40 x 440 ±0,332500 0,00 €
K0493.4240X1000Алюминий40 x 40 x 440 ±0,3321000 0,00 €
K0493.4240X2000Алюминий40 x 40 x 440 ±0,3322000 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33