Группы товаров
Шплинты пружинные подобный DIN 11024, форма D, двойной навивки
K1137_D

Шплинты пружинные подобный DIN 11024, форма D, двойной навивки

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь или нержавеющая сталь A2.Исполнение: Сталь оцинкованная.
Сталь нержавеющая, Без покрытия.
Указание:Пружинные шплинты служат для стопорения болтов и осей. Их легко монтировать и можно использовать повторно. Концы отрезаны без заусенцев.

Пружинные шплинты с двойной навивкой имеют более пологую характеристику подпружинивания и поэтому монтируются легче. Двойная навивка позволяет лучше размещать удерживающий тросик, предотвращая его утерю.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1137_D Шплинты пружинные подобный DIN 11024, форма D, двойной навивки 129 kB
 Обзор стандартов для соединительных элементов 728 kB

Чертежи

Шплинты пружинные подобный DIN 11024, форма D, двойной навивки

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
D1D2

D3D4= для
болтов Ø
L1L2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1137.12225DСталь2,25202,59-11,24224 0,00 €
K1137.12280DСталь2,8203,211,2-144826 0,00 €
K1137.12360DСталь3,620414-206432 0,00 €
K1137.12450DСталь4,525520-268039 0,00 €
K1137.12560DСталь5,6256,326-349745 0,00 €
K1137.12630DСталь6,330734-4512556 0,00 €
K1137.12700DСталь730845-5615063 0,00 €
K1137.22225Dнержавеющая сталь A22,25202,57-94224 0,00 €
K1137.22280Dнержавеющая сталь A22,8203,211-144826 0,00 €
K1137.22360Dнержавеющая сталь A23,620414-206432 0,00 €
K1137.22450Dнержавеющая сталь A24,525520-268039 0,00 €
K1137.22560Dнержавеющая сталь A25,6256,326-349745 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33