Группы товаров
Шплинты пружинные подобный DIN 11024
K1137

Шплинты пружинные подобный DIN 11024

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Сталь или нержавеющая сталь A2.Исполнение: Сталь оцинкованная.
Сталь нержавеющая, Без покрытия.
Указание:Пружинные шплинты служат для стопорения болтов и осей. Их легко монтировать и можно использовать повторно. Концы отрезаны без заусенцев.

Пружинные шплинты с двойной навивкой имеют более пологую характеристику подпружинивания и поэтому монтируются легче. Двойная навивка позволяет лучше размещать удерживающий тросик, предотвращая его утерю.
Указание на чертеже:
Форма Е: с одинарной петлей.
Форма D: с двойной петлей (направление петли может отличаться от показанного на чертеже).
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1137 Шплинты пружинные подобный DIN 11024 129 kB
 Обзор стандартов для соединительных элементов 728 kB

Чертежи (общий обзор)

Шплинты пружинные подобный DIN 11024

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
ФормаD1D2D3D4= для
болтов Ø
L1L2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1137.11200СтальE2102,59-145025 0,00 €
K1137.11300СтальE3183,510-166028 0,00 €
K1137.11400СтальE4204,516-206030 0,00 €
K1137.11500СтальE524620-288540 0,00 €
K1137.11600СтальE630728-4010550 0,00 €
K1137.11700СтальE730828-4510550 0,00 €
K1137.21200нержавеющая сталь A2E2102,57-84025 0,00 €
K1137.21250нержавеющая сталь A2E2,511310-164624 0,00 €
K1137.21300нержавеющая сталь A2E3163,516-186034 0,00 €
K1137.21400нержавеющая сталь A2E4194,518-206436 0,00 €
K1137.21500нержавеющая сталь A2E526620-288245 0,00 €
K1137.21600нержавеющая сталь A2E630728-4011060 0,00 €
K1137.12225СтальD2,25202,59-11,24224 0,00 €
K1137.12280СтальD2,8203,211,2-144826 0,00 €
K1137.12360СтальD3,620414-206432 0,00 €
K1137.12450СтальD4,525520-268039 0,00 €
K1137.12560СтальD5,6256,326-349745 0,00 €
K1137.12630СтальD6,330734-4512556 0,00 €
K1137.12700СтальD730845-5615063 0,00 €
K1137.22225нержавеющая сталь A2D2,25202,57-94224 0,00 €
K1137.22280нержавеющая сталь A2D2,8203,211-144826 0,00 €
K1137.22360нержавеющая сталь A2D3,620414-206432 0,00 €
K1137.22450нержавеющая сталь A2D4,525520-268039 0,00 €
K1137.22560нержавеющая сталь A2D5,6256,326-349745 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33