Группы товаров
Рычаги зажимные с внутренней резьбой, стальные части из нержавеющей стали, с блестящим хромированием
K0123_HV

Рычаги зажимные с внутренней резьбой, стальные части из...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Рычаг цинковый литой под давлением по DIN EN 12844.
стальные части из нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение: Рычаг блестящим хромированием.
Стальные части Без покрытия.
По запросу:Другие варианты внутренней резьбы, цвета а так же специальное исполнение.
Величина „H1“ по желанию доступна другой длины при надбавке к цене.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0123_HV Рычаги зажимные с внутренней резьбой, стальные части из нержавеющей стали, с блестящим хромированием 221 kB

Чертежи

Рычаги зажимные с внутренней резьбой, стальные части из нержавеющей стали, с блестящим хромированием

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
Поверхность
корпуса
РазмерXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BЧисло
зубьев
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0123.9036серебристыйс блестящим хромированием9M3681111,521,4411,924272227,76,412 0,00 €
K0123.9046серебристыйс блестящим хромированием9M4681111,521,4411,924272227,76,412 0,00 €
K0123.9056серебристыйс блестящим хромированием9M5681111,521,4411,924272227,76,412 0,00 €
K0123.0036серебристыйс блестящим хромированием0M3910131424,5414,530333037716 0,00 €
K0123.0046серебристыйс блестящим хромированием0M4910131424,5414,530333037716 0,00 €
K0123.0056серебристыйс блестящим хромированием0M5910131424,5414,530333037716 0,00 €
K0123.1046серебристыйс блестящим хромированием1M4910131424,5414,531344047716 0,00 €
K0123.1056серебристыйс блестящим хромированием1M5910131424,5414,531344047716 0,00 €
K0123.1066серебристыйс блестящим хромированием1M6910131424,5414,531344047716 0,00 €
K0123.2066серебристыйс блестящим хромированием2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 0,00 €
K0123.2086серебристыйс блестящим хромированием2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 0,00 €
K0123.3086серебристыйс блестящим хромированием3M81416212237102454,558,580911122 0,00 €
K0123.3106серебристыйс блестящим хромированием3M101416212237102454,558,580911122 0,00 €
K0123.4106серебристыйс блестящим хромированием4M1017192727,54310276367,5951091324 0,00 €
K0123.4126серебристыйс блестящим хромированием4M1217192727,54310276367,5951091324 0,00 €
K0123.5126серебристыйс блестящим хромированием5M1223233132491231,57377,51101261526 0,00 €
K0123.5166серебристыйс блестящим хромированием5M1623233132491231,57377,51101261526 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33