Группы товаров
Ручки трубчатые, нержавеющая сталь, с основанием, выполненным методом прецизионного литья, монтаж с лицевой стороны
K0227_A

Ручки трубчатые, нержавеющая сталь, с основанием, выполненным...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Соединительная трубка и крепёжный материал, нержавеющая сталь 1.4301.
Основание из литья 1.4581.

Исполнение: Соединительная трубка тонко-шлифованная или с рифлёным полимерным покрытием, чёрный.
Колено ручки, обработка с матовым электрополированием.
Указание:Для ручки формы А поставляются совместно: болты с цилиндрической головкой с внутренним шестигранником, гайки и шайбы.Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0227_A Ручки трубчатые, нержавеющая сталь, с основанием, выполненным методом прецизионного литья, монтаж с лицевой стороны 161 kB

Чертежи

Ручки трубчатые, нержавеющая сталь, с основанием, выполненным методом прецизионного литья, монтаж с лицевой стороны

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаЦвет
основы
ABDHLДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0227.200081Aшлифованный20026M8x35602261000 0,00 €
K0227.300081Aшлифованный30026M8x35603261000 0,00 €
K0227.400081Aшлифованный40026M8x35604261000 0,00 €
K0227.200082Aчерная пластмасса с рифлением20026M8x35602261000 0,00 €
K0227.300082Aчерная пластмасса с рифлением30026M8x35603261000 0,00 €
K0227.400082Aчерная пластмасса с рифлением40026M8x35604261000 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33