Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Термопласт, армированный стекловолокном.
Резьбовая втулка: латунь.
Резьбовой палец: сталь.
Исполнение: Ручка, цвет черный.
Резьбовой палец оцинкован.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1093 Четырехлепестковые ручки 170 kB

Чертежи (общий обзор)

Четырехлепестковые ручки

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Форма

DD1D2D6HH3LTT1Фильтр
K1093.23006KM6301512239,5-102
K1093.24006KM640,515,51229,511-103
K1093.24008KM840,5151227,511-143
K1093.25208KM85020,514,532,511-142,5
K1093.25210KM105020,514,532,511-132,5
K1093.26010KM105923244015-144
K1093.26012KM125923244015-184
K1093.43006X LM6301512239,516/20/30/40/50-2
K1093.44006X LM640,515,51229,51116/20-3
K1093.44008X LM840,5151229,51120/30/40-3
K1093.45208X LM85020,514,532,51116/20/30/40/50-2,5
K1093.46010X LM10592324401520/30/40/50-4
K1093.46012X LM12592324401550-4
K1093.48010X LM10793021411730/50-3
K1093.48012X LM12793021411750-3
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33