Группы товаров
Рукоятки крестообразные с мягкой поверхностью
K0613

Рукоятки крестообразные с мягкой поверхностью

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Опорный корпус из жесткого термопласта.
Покрытие из пластифицированного термопласта.
Втулка или резьбовой палец из стали 5.8.
Исполнение: Опорный корпус, покрытие, цвет черный.
Втулка или резьбовой палец из оцинкованной стали.
Указание:Крестообразные рукоятки с пластифицированной поверхностью захвата сочетают в себе устойчивость ручек из обычного термопласта
и удобную мягкую поверхность, приятную на ощупь.
Пластифицированное покрытие делает поверхность крестообразных рукояток очень удобной и нескользящей. Благодаря этому при высоком зажимном усилии кожа на руках защищена от травмирования.
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0613 Рукоятки крестообразные с мягкой поверхностью 144 kB

Чертежи (общий обзор)

Рукоятки крестообразные с мягкой поверхностью

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1D2HH1TLCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0613.5108KM85115221013- 0,00 €
K0613.5110KM105115221013- 0,00 €
K0613.7608KM87619,52813,520- 0,00 €
K0613.7610KM107619,52813,520- 0,00 €
K0613.7612KM127619,52813,520- 0,00 €
K0613.5108X20LM851152310-20 0,00 €
K0613.5108X40LM851152310-40 0,00 €
K0613.5110X20LM1051152310-20 0,00 €
K0613.5110X40LM1051152310-40 0,00 €
K0613.7608X20LM87619,53013,5-20 0,00 €
K0613.7608X40LM87619,53013,5-40 0,00 €
K0613.7610X20LM107619,53013,5-20 0,00 €
K0613.7610X40LM107619,53013,5-40 0,00 €
K0613.7612X20LM127619,53013,5-20 0,00 €
K0613.7612X30LM127619,53013,5-30 0,00 €
K0613.7612X40LM127619,53013,5-40 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33