Группы товаров
Рукоятки звездообразные подобные DIN 6336, металлические части из нержавеющей стали
K1016

Рукоятки звездообразные подобные DIN 6336, металлические части...

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:

Дуропласт PF 31, черный.
Втулка или резьбовой палец из нержавеющей стали 1.4301.

Исполнение: Oтполированный до блеска.По запросу:Другие цвета.Указание на чертеже:
Форма K: резьбовая втулка
Форма L: наружная резьба
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1016 Рукоятки звездообразные подобные DIN 6336, металлические части из нержавеющей стали 134 kB

Чертежи (общий обзор)

Рукоятки звездообразные подобные DIN 6336, металлические части из нержавеющей стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаМатериал
компонента
DD1D8HH3LTCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1016.22505Kнержавеющая стальM52512168-7,5 0,00 €
K1016.23206Kнержавеющая стальM632142010-12 0,00 €
K1016.24008Kнержавеющая стальM840182513-14 0,00 €
K1016.25010Kнержавеющая стальM1050223217-18 0,00 €
K1016.26312Kнержавеющая стальM1263264021-22 0,00 €
K1016.28016Kнержавеющая стальM1680355025-24 0,00 €
K1016.42505X15Lнержавеющая стальM5251216815- 0,00 €
K1016.42505X20Lнержавеющая стальM5251216820- 0,00 €
K1016.42505X25Lнержавеющая стальM5251216825- 0,00 €
K1016.43206X15Lнержавеющая стальM63214201015- 0,00 €
K1016.43206X20Lнержавеющая стальM63214201020- 0,00 €
K1016.43206X25Lнержавеющая стальM63214201025- 0,00 €
K1016.43206X30Lнержавеющая стальM63214201030- 0,00 €
K1016.43206X40Lнержавеющая стальM63214201040- 0,00 €
K1016.44008X20Lнержавеющая стальM84018251320- 0,00 €
K1016.44008X25Lнержавеющая стальM84018251325- 0,00 €
K1016.44008X30Lнержавеющая стальM84018251330- 0,00 €
K1016.44008X40Lнержавеющая стальM84018251340- 0,00 €
K1016.44008X50Lнержавеющая стальM84018251350- 0,00 €
K1016.45010X25Lнержавеющая стальM105022321725- 0,00 €
K1016.45010X30Lнержавеющая стальM105022321730- 0,00 €
K1016.45010X40Lнержавеющая стальM105022321740- 0,00 €
K1016.45010X50Lнержавеющая стальM105022321750- 0,00 €
K1016.46312X30Lнержавеющая стальM126326402130- 0,00 €
K1016.46312X40Lнержавеющая стальM126326402140- 0,00 €
K1016.46312X50Lнержавеющая стальM126326402150- 0,00 €
K1016.46312X60Lнержавеющая стальM126326402160- 0,00 €
K1016.48016X30Lнержавеющая стальM168035502530- 0,00 €
K1016.48016X40Lнержавеющая стальM168035502540- 0,00 €
K1016.48016X50Lнержавеющая стальM168035502550- 0,00 €
K1016.48016X60Lнержавеющая стальM168035502560- 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33