Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Термопласт, армированный стекловолокном.
Резьбовая втулка: латунь.
Резьбовой палец: сталь.
Исполнение: Ручка, цвет черный.
Резьбовой палец оцинкован.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1089 Крестообразные рукоятки 158 kB

Чертежи (общий обзор)

Крестообразные рукоятки

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Форма

DD1D2D6HH3LTT1Фильтр
K1089.23205KM53215112312-141,5
K1089.23206KM63215112312-141,5
K1089.24008KM840161324,512,5-141,5
K1089.25010KM105020142915-142
K1089.26012KM126024183418,5-182
K1089.43205X LM5321511231116/20-1,5
K1089.43206X LM6321511231116/20/30-1,5
K1089.43208X LM8321511231116/20/30/40-1,5
K1089.44006X LM64015,71224,512,520/30-1
K1089.44008X LM84015,71224,512,520/30/40/50-1
K1089.45008X LM8502014,5291520/30/40-1,5
K1089.45010X LM10502014,5291520/30/40/50-1,5
K1089.46010X LM106024183418,520/30/40/50-1,5
K1089.46012X LM126024183418,520/30/40/50-1,5
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33