Группы товаров
Грибковые ручки из пластмассы с усилителем зажимного усилия
K1596

Грибковые ручки из пластмассы с усилителем зажимного усилия

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:У грибковых ручек с встроенным усилителем зажимного усилия можно увеличить усилие зажима в два раза по сравнению со стандартными звездообразными рукоятками.

Кроме того, это изделие можно рекомендовать для использования людьми с ограниченным физическими усилием от руки (например, в реабилитационных центрах) для получения сравнимых зажимных усилий с меньшими физическими затратами. Для ослабления зажатых грибковых ручек также требуется незначительное физическое усилие от руки.

Увеличение зажимного усилия достигается благодаря встроенному упорному игольчатому роликоподшипнику, который при зажатии подвергается незначительному поверхностному трению о неподвижную прилегающую поверхность. Закаленные прилегающие шайбы рассчитаны на высокие зажимные усилия, а подшипник обеспечивает продолжительный срок службы благодаря высокой допускаемой нагрузке.

Зажатая деталь может использоваться более бережно благодаря большой неподвижной опорной поверхности. В данном случае применение плоской шайбы больше не требуется.

Благодаря модульной конструкции возможна поставка многочисленных специальных исполнений.
Материал:

Звездообразная ручка из термопласта, усиленного полиамидом, черная.
Стальные детали класса прочности 5.8 или детали из нержавеющей стали 1.4305..

Исполнение: Части из стали с синим пассивированием или чистой нержавеющей стали.
Упорные игольчатые роликоподшипники с закаленными и шлифованными прилегающими шайбами.
Применение:Машиностроение, приборостроение и строительство сооружений, реабилитационные центры.Преимущества:Значительное увеличение усилия зажима при том же моменте затяжки.
Качественный упорный игольчатый роликоподшипник с высокой допускаемой нагрузкой и продолжительным сроком службы.
Неподвижная опорная поверхность сберегает деталь.
По запросу:Прочие длины резьбы.Указание на чертеже:
Форма K: резьбовая втулка
Форма L: наружная резьба
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1596 Грибковые ручки из пластмассы с усилителем зажимного усилия 185 kB

Чертежи

Грибковые ручки из пластмассы с усилителем зажимного усилия

Выбор / фильтр товаров

Обзор товаров (сжато)
Номер заказаФормаМатериал
компонента
D

D1D2HH2LTT1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1596.206KСтальM632243121-2210 0,00 €
K1596.208KСтальM840253523-2210 0,00 €
K1596.210KСтальM1050304227-2710 0,00 €
K1596.212KСтальM1263354728-2710 0,00 €
K1596.306Kнержавеющая стальM632243121-2210 0,00 €
K1596.308Kнержавеющая стальM840253523-2210 0,00 €
K1596.310Kнержавеющая стальM1050304227-2710 0,00 €
K1596.312Kнержавеющая стальM1263354728-2710 0,00 €
K1596.406X10LСтальM63224312110-- 0,00 €
K1596.406X20LСтальM63224312120-- 0,00 €
K1596.408X15LСтальM84025352315-- 0,00 €
K1596.408X30LСтальM84025352330-- 0,00 €
K1596.410X20LСтальM105030422720-- 0,00 €
K1596.410X30LСтальM105030422730-- 0,00 €
K1596.412X20LСтальM126335472820-- 0,00 €
K1596.412X30LСтальM126335472830-- 0,00 €
K1596.506X10Lнержавеющая стальM63224312110-- 0,00 €
K1596.506X20Lнержавеющая стальM63224312120-- 0,00 €
K1596.508X15Lнержавеющая стальM84025352315-- 0,00 €
K1596.508X30Lнержавеющая стальM84025352330-- 0,00 €
K1596.510X20Lнержавеющая стальM105030422720-- 0,00 €
K1596.510X30Lнержавеющая стальM105030422730-- 0,00 €
K1596.512X20Lнержавеющая стальM126335472820-- 0,00 €
K1596.512X30Lнержавеющая стальM126335472830-- 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33