Группы товаров
Упорные штифты из нержавеющей стали, без буртика, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, без контргайки
K0634_G

Упорные штифты из нержавеющей стали, без буртика, с грибковой...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

закаленный стопорный штифт:
резьбовая втулка 1.4305.
стопорный штифт 1.4034.

незакаленный стопорный штифт:
резьбовая втулка 1.4305.
стопорный штифт 1.4305.

Ручка 1.4305, электролитически полированная.

Исполнение: чистая. Штифт шлифованный.Указание:Упорные штифты применяются там, где должно быть предотвращено изменение положения поперечными силами. Переход в другое положение фиксации возможен только после ручного вывода болта из зацепления.
Возможна поставка ввертывающегося диска, используемого для установки фиксатора. Он устанавливается под освобожденную от фиксатора ручку «грибок» так, чтобы захватные штифты вошли в паз.
По запросу:Специальное исполнение.Принадлежности:Распорные кольца K0665.
Крепежные комплекты для тонкостенных деталей K2146.
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0634_G Упорные штифты из нержавеющей стали, без буртика, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, без контргайки 242 kB

Чертежи

Упорные штифты из нержавеющей стали, без буртика, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, без контргайки

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
ФормаПоверхность
корпуса
DD1D2LL1L2Ход
S
F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
Номер заказа
шайбы
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0634.001903нержавеющая стальGЗакаленный3M6x0,751434,517143,50,84,510K0344.99  0,00 €
K0634.001004нержавеющая стальGЗакаленный4M8x11843211841612K0344.90  0,00 €
K0634.001105нержавеющая стальGЗакаленный5M10x12150242151,3512K0344.91  0,00 €
K0634.001206нержавеющая стальGЗакаленный6M12x1,52559282561,8614K0344.92  0,00 €
K0634.001308нержавеющая стальGЗакаленный8M16x1,53377363382,31535K0344.93  0,00 €
K0634.001410нержавеющая стальGЗакаленный10M20x1,533834033102,81534K0344.94  0,00 €
K0634.001412нержавеющая стальGЗакаленный12M20x1,533874233122,81539K0344.94  0,00 €
K0634.001516нержавеющая стальGЗакаленный16M24x2401065040163,22046K0344.95  0,00 €
K0634.111903нержавеющая стальGнезакалённый3M6x0,751434,517143,50,84,510K0344.99  0,00 €
K0634.111004нержавеющая стальGнезакалённый4M8x11843211841612K0344.90  0,00 €
K0634.111105нержавеющая стальGнезакалённый5M10x12150242151,3512K0344.91  0,00 €
K0634.111206нержавеющая стальGнезакалённый6M12x1,52559282561,8614K0344.92  0,00 €
K0634.111308нержавеющая стальGнезакалённый8M16x1,53377363382,31535K0344.93  0,00 €
K0634.111410нержавеющая стальGнезакалённый10M20x1,533834033102,81534K0344.94  0,00 €
K0634.111412нержавеющая стальGнезакалённый12M20x1,533874233122,81539K0344.94  0,00 €
K0634.111516нержавеющая стальGнезакалённый16M24x2401065040163,22046K0344.95  0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33