Группы товаров
Упоры боковые пружинные с резьбовой втулкой, без упорного штыря
K0372

Упоры боковые пружинные с резьбовой втулкой, без упорного штыря

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: Втулка, синяя, оцинкованная.
Шайба, закаленная и вороненая.
Указание:В зависимости от применения, возможно так же применение нажимных болтов собственного изготовления, которые должны завинчиваться в отверстие шайбы. При использовании хода (S) и длины (L1) может быть достигнуто соответствующее боковое давление (F).
Форма B дополнительно оснащена уплотнителем для предотвращения проникновения стружки и грязи.
Указание на чертеже:
Форма A: без уплотнения
Форма B: с уплотнением

1) Монтажный инструмент
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0372 Упоры боковые пружинные с резьбовой втулкой, без упорного штыря 222 kB

Чертежи

Упоры боковые пружинные с резьбовой втулкой, без упорного штыря

Выбор / фильтр товаров

Обзор товаров (сжато)
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33