Группы товаров
Фиксаторы пружинные с шестигранным углублением и керамическим шариком, нержавеющая сталь
K0610

Фиксаторы пружинные с шестигранным углублением и керамическим...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Конструкция из нержавеющей стали A1:
Резьбовая втулка 1.4305.
Прижимная пружина 1.4310.
Керамический шарик Si3N4

Конструкция из нержавеющей стали A4:
Резьбовая втулка 1.4404.
Прижимная пружина 1.4401.
Керамический шарик Si3N4.

Исполнение: Без покрытия.Указание:

Нитрид кремния Si3N4 как материал отличается сочетанием уникальных свойств. К примеру, это соединение имеет высокую жесткость и прочность, отличную износостойкость и хорошую химическую устойчивость.

Используемые материалы обеспечивают широкий спектр применения. При наличии чрезвычайно высоких требований к коррозионной устойчивости рекомендуется использовать пружинные упорные детали из нержавеющей стали A4.

Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0610 Фиксаторы пружинные с шестигранным углублением и керамическим шариком, нержавеющая сталь 245 kB

Чертежи

Фиксаторы пружинные с шестигранным углублением и керамическим шариком, нержавеющая сталь

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DВид
стали
D1HLSНачальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
Профиль поводкаCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0610.03M31.43051,50,491,51,53Внутренний шестигранник 0,00 €
K0610.031M31.44041,50,491,51,53Внутренний шестигранник 0,00 €
K0610.04M41.43052,50,8102410Внутренний шестигранник 0,00 €
K0610.041M41.44042,50,8102410Внутренний шестигранник 0,00 €
K0610.05M51.430530,9142,5611Внутренний шестигранник0,00 €
K0610.051M51.440430,9142,5611Внутренний шестигранник 0,00 €
K0610.06M61.43053,51153913Внутренний шестигранник0,00 €
K0610.061M61.44043,51153913Внутренний шестигранник 0,00 €
K0610.08M81.430551,51841530Внутренний шестигранник0,00 €
K0610.081M81.440451,51841530Внутренний шестигранник 0,00 €
K0610.10M101.4305622352035Внутренний шестигранник0,00 €
K0610.101M101.4404622352035Внутренний шестигранник 0,00 €
K0610.12M121.430582,52663055Внутренний шестигранник0,00 €
K0610.121M121.440482,52663055Внутренний шестигранник 0,00 €
K0610.16M161.4305103,533865125Внутренний шестигранник0,00 €
K0610.161M161.4404103,533865125Внутренний шестигранник 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33