Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Ручка и нажимная кнопка из нержавеющей стали 1.4305.
Болт из нержавеющей стали 1.4542.
Шары из нержавеющей стали 1.4125.
Нажимная пружина и дуга из нержавеющей стали 1.4310.

Исполнение: Без покрытия.Указание:Стопорные шариковые пальцы предназначены для быстрой и простой фиксации деталей.
Нажатием кнопки можно разблокировать оба шарика и скрепить таким образом соединяемые детали. При отпускании нажимной кнопки шарики надежно блокируют соединение.

Усилие на срез, двухсрезное соединение (F) = S · τ aB макс.

Приведенные значения усилия на срез представляют собой расчетную разрушающую нагрузку.
Это справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения предназначены только для информации и не представляют собой юридически обязывающую гарантию качеств.

Значения нагрузки были определены расчетным путем в соответствии со стандартом DIN 50141. Каждый пользователь должен определить индивидуально пригодность стопорных шариковых пальцев для конкретного случая применения.

На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, с которыми используются стопорные шариковые пальцы, климатические условия, а также износ.

Стопорные шариковые пальцы обладают высокой прочностью на срез и снабжены маркировочным пояском.
Преимущества:Более высокая нагрузочная способность по сравнению со стандартными стопорными шариковыми пальцами.
Палец из нержавеющей стали 1.4542 закален, с высоким пределом прочности на срез и рассчитан на предельно допустимые нагрузки.
Принадлежности:Зажимные втулки для шариковых стопорных пальцев K0724Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0790_A Стопорные пальцы шариковые, с высоким пределом прочности на срез 160 kB

Чертежи

Стопорные пальцы шариковые, с высоким пределом прочности на срез

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФорма

DD1D2D3LL1L2L5SWПосадочное
отверстие
H11
Усилие на срез,
двухрезный,
макс.кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0790.011205010A11,555,510105,92515,911524 0,00 €
K0790.011205015A11,555,510155,92520,911524 0,00 €
K0790.011205020A11,555,510205,92525,911524 0,00 €
K0790.011205025A11,555,510255,92530,911524 0,00 €
K0790.011205030A11,555,510305,92535,911524 0,00 €
K0790.011206010A11,566,8510106,82516,811635 0,00 €
K0790.011206015A11,566,8510156,82521,811635 0,00 €
K0790.011206020A11,566,8510206,82526,811635 0,00 €
K0790.011206025A11,566,8510256,82531,811635 0,00 €
K0790.011206030A11,566,8510306,82536,811635 0,00 €
K0790.011206035A11,566,8510356,82541,811635 0,00 €
K0790.011206040A11,566,8510406,82546,811635 0,00 €
K0790.011206045A11,566,8510456,82551,811635 0,00 €
K0790.011206050A11,566,8510506,82556,811635 0,00 €
K0790.011508020A15,589,513,5207,83327,815863 0,00 €
K0790.011508025A15,589,513,5257,83332,815863 0,00 €
K0790.011508030A15,589,513,5307,83337,815863 0,00 €
K0790.011508035A15,589,513,5357,83342,815863 0,00 €
K0790.011508040A15,589,513,5407,83347,815863 0,00 €
K0790.011508045A15,589,513,5457,83352,815863 0,00 €
K0790.011508050A15,589,513,5507,83357,815863 0,00 €
K0790.011510020A15,5101213,5208,93328,91510100 0,00 €
K0790.011510025A15,5101213,5258,93333,91510100 0,00 €
K0790.011510030A15,5101213,5308,93338,91510100 0,00 €
K0790.011510035A15,5101213,5358,93343,91510100 0,00 €
K0790.011510040A15,5101213,5408,93348,91510100 0,00 €
K0790.011510045A15,5101213,5458,93353,91510100 0,00 €
K0790.011510050A15,5101213,5508,93358,91510100 0,00 €
K0790.011510060A15,5101213,5608,93368,91510100 0,00 €
K0790.012112025A221214,520259,939,534,92112144 0,00 €
K0790.012112030A221214,520309,939,539,92112144 0,00 €
K0790.012112035A221214,520359,939,544,92112144 0,00 €
K0790.012112040A221214,520409,939,549,92112144 0,00 €
K0790.012112045A221214,520459,939,554,92112144 0,00 €
K0790.012112050A221214,520509,939,559,92112144 0,00 €
K0790.012112060A221214,520609,939,569,92112144 0,00 €
K0790.012112070A221214,520709,939,579,92112144 0,00 €
K0790.012112080A221214,520809,939,589,92112144 0,00 €
K0790.012116030A221619203013,139,543,12116257 0,00 €
K0790.012116035A221619203513,139,548,12116257 0,00 €
K0790.012116040A221619204013,139,553,12116257 0,00 €
K0790.012116045A221619204513,139,558,12116257 0,00 €
K0790.012116050A221619205013,139,563,12116257 0,00 €
K0790.012116060A221619206013,139,573,12116257 0,00 €
K0790.012116070A221619207013,139,583,12116257 0,00 €
K0790.012116080A221619208013,139,593,12116257 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33