- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, угловые защитные профили, уплотняющие профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные упорные детали, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Пружинные упорные детали
- Штифты упорные
- Задвижка
- Стопорные пальцы шариковые
- K0364
Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали
- K0790
Стопорные шариковые пальцы
- K0790
Стопорные пальцы шариковые, с высоким пределом прочности на срез
- K1803
Стопорные шариковые штифты, запираемые
- K0791
Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали
- K0791
Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез
- K1299
Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, регулируемые
- K1299
Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез, регулируемые
- K0641
Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали
- K0746
Стопорные шариковые пальцы, с круглой ручкой из нержавеющей стали
- K1414
Стопорные шариковые пальцы с фиксацией головки
- K1415
Стопорные шариковые пальцы, с пластмассовой ручкой и фиксацией головки
- K0363
Стопорные шариковые пальцы, с пластмассовой ручкой
- K0792
Стопорные шариковые пальцы, с пластмассовой Г-образной ручкой
- K0792
Стопорные шариковые пальцы с пластмассовой Г-образной ручкой, с высоким пределом прочности на срез
- K0792
Стопорные шариковые пальцы, с пластмассовой ручкой
- K0792
Стопорные шариковые пальцы с пластмассовой ручкой, с высоким пределом прочности на срез
- K1804
Стопорные шариковые штифты, запираемые, с пластмассовой рукояткой
- K0792
Стопорные шариковые пальцы, с пластмассовой Т-образной ручкой
- K0792
Стопорные шариковые пальцы с пластмассовой Т-образной ручкой, с высоким пределом прочности на срез
- K1804
Стопорные шариковые штифты, запираемые, с пластмассовой Т-образной рукояткой
- K0793
Стопорные шариковые пальцы, с Г-образной ручкой из цинкового сплава
- K0793
Стопорные шариковые пальцы с Г-образной ручкой из цинкового сплава, с высоким пределом прочности на срез
- K1415
Стопорные шариковые пальцы, с пластмассовой Г-образной ручкой и фиксацией головки
- K0793
Стопорные шариковые пальцы, с Т-образной ручкой из цинкового сплава
- K0793
Стопорные шариковые пальцы с Т-образной ручкой из цинкового сплава, с высоким пределом прочности на срез
- K1415
Стопорные шариковые пальцы, с пластмассовой Т-образной ручкой и фиксацией головки
- K0366
Стопорные шариковые пальцы, с алюминиевой Т-образной ручкой
- K0642
Стопорные шариковые пальцы, с алюминиевой Г-образной ручкой
- K1063
Стопорные шариковые пальцы из обычной стали или нержавеющей стали, без головки, с резьбой
- K1063
Стопорные шариковые пальцы из стали, с резьбой
- K1063
Стопорные шариковые пальцы из нержавеющей стали с резьбой
- K1064
Стопорные шариковые штифты с поворотным приводом и ручкой из пластмассы или нержавеющей стали
- K2328
Стопорные шариковые пальцы из нержавеющей стали, задвигаемые, с поворотным приводом и поворотной головкой из нержавеющей стали
- K2258
Стопорные шариковые пальцы из стали, тяжелая конструкция с поворотным приводом и ручкой из нержавеющей стали
- K2329
Стопорные шариковые пальцы из нержавеющей стали, задвигаемые, тяжелая конструкция с поворотным приводом и поворотной головкой из нержавеющей стали
- K1065
Зажимные втулки для шариковых стопорных пальцев
- K2259
Зажимная втулка из стали для стопорных шариковых пальцев
- K1844
Зажимные втулки из нержавеющей стали для датчика состояния для шариковых стопорных штифтов с поворотным приводом
- K1843
Зажимные втулки из нержавеющей стали с датчиком состояния для шариковых стопорных штифтов с поворотным приводом
- K1066
Втулки стопорных шариковых пальцев с поворотным затвором
- K1066
Втулки стопорных шариковых пальцев
- K1067
Фиксаторы для втулок стопорных шариковых пальцев
- K1561
Зажимные поворотные замки из нержавеющей стали, с поворотным приводом и ручкой из пластмассы или нержавеющей стали
- K1562
Гидравлические зажимные замки из нержавеющей стали
- K2256_KN
Зажимные поворотные замки из нержавеющей стали, тяжелая конструкция с поворотным приводом и ручкой из пластмассы
- K2256
Зажимные поворотные замки из нержавеющей стали, тяжелая конструкция с поворотным приводом и ручкой из пластмассы или нержавеющей стали
- K2256_ES
Зажимные поворотные замки из нержавеющей стали, тяжелая конструкция с поворотным приводом и ручкой из нержавеющей стали
- K1563
Распорные кольца, нержавеющая сталь для зажимных замков
- K1564
Зажимные болты, нержавеющая сталь
- K2257
Зажимные болты из нержавеющей стали для гидравлических зажимных замков
- K1565
Фиксаторы из нержавеющей стали, с грибковой ручкой из нержавеющей стали
- K1068
Магнитные втулки
- K1069
Штифт для втулки электромагнита
- K0724
Зажимные втулки для шариковых стопорных пальцев
- K0724
Зажимные втулки для шариковых стопорных пальцев с резьбовым стопорным элементом
- K1841
Зажимные втулки из нержавеющей стали с датчиком состояния
- K1842
Зажимные втулки из нержавеющей стали для датчика состояния
- K1416
Зажимные втулки из нержавеющей стали под пальцы со стопорными шариками с фиксацией головки
- K1462
Зажимные втулки из нержавеющей стали под пальцы с буртиком со стопорными шариками
- Пальцы установочные
- Тросы стопорные, шариковые цепи
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K1841_AЗажимные втулки из нержавеющей стали с датчиком состояния,... |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеОписание продукта:Зажимные втулки образуют точку крепления для шариковых стопорных штифтов или установочных пальцев, которые можно зафиксировать в них надежно и точно.
В случае зажимных втулок с датчиком состояния на втулке имеется регулируемый датчик. Это позволяет электронике запрашивать наличие болта в зажимной втулке. При использовании нескольких втулок можно определить, в какой из них находится шариковый стопорный штифт или установочный палец.Материал:Зажимная втулка из нержавеющей стали 1.4305.
Датчик из нержавеющей стали.
Зажимная гайка из латуни. Исполнение: Зажимная втулка и датчик, чистые. Зажимная гайка, никелированная.Указание:Датчик состояния и зажимная гайка поставляются в разобранном виде. Максимальный момент затяжки зажимной гайки 1,2 Нм.Технические данные:Индуктивный датчик Включение выхода: нормально разомкнутый контакт PNP (NO) Рабочее напряжение: 10–30 В пост. тока Рабочий ток: <100 мА Расстояние для срабатывания: 1 мм Частота включения: <3500 Гц Защита от коротких замыканий: да Защита против инверсии полярности: да Степень защиты: IP 67 Вид подключения: PVC кабель длиной 2 м Температурный диапазон: от –25 до +70 °C Допуск: CE, c-UL-us, EACПрименение:Зажимные втулки в сочетании с датчиком состояния позволяют управлять процессом в зависимости от рабочего состояния. Одновременно гарантируется расположение шарикового стопорного штифта или установочного пальца в требуемом месте.Монтаж:Датчик крепится на втулке с помощью зажимной гайки и регулируется по оси. При затяжке зажимной гайки датчик окончательно фиксируется.
Подробный порядок действий описывается в инструкции по монтажу.Безопасность:Зажимные втулки с датчиком состояния не предназначены для защиты людей.Указание на чертеже:1) LED
BN = коричневый BK = черный BU = синий Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Форма | Тип формы | D | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | L | M | N | T | SW | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1841.11051201 | A | Сквозная резьба | 5 | 6 | 9 | 3 | 25 | 4 | 10 | 1,5 | 16,2 | 4 | 27 | M12 | 1,5 | 1,5 | 5 |  | | 0,00 € | | K1841.11061601 | A | Сквозная резьба | 6 | 7,5 | 12 | 3 | 25 | 5 | 10 | 2 | 17,1 | 4 | 27 | M16 | 2 | 2 | 5 |  | | 0,00 € | | K1841.11081601 | A | Сквозная резьба | 8 | 10 | 12 | 3 | 25 | 5 | 10 | 3,1 | 18,1 | 4 | 27 | M16 | 2 | 2 | 5 |  | | 0,00 € | | K1841.11102401 | A | Сквозная резьба | 10 | 13 | 18 | 3 | 30 | 6 | 8 | 4 | 17,2 | 4 | 27 | M24 | 2,5 | 3 | 5 |  | | 0,00 € | | K1841.11122401 | A | Сквозная резьба | 12 | 15 | 18 | 3 | 30 | 6 | 8 | 4,8 | 18,2 | 4 | 27 | M24 | 2,5 | 3 | 5 |  | | 0,00 € | | K1841.11163001 | A | Сквозная резьба | 16 | 20 | 24 | 3 | 35 | 8 | 11 | 6 | 24,2 | 4 | 27 | M30 | 2,5 | 3 | 5 |  | | 0,00 € | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|