- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, угловые защитные профили, уплотняющие профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные упорные детали, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K0365Установочный болт с кольцом для ключей |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Болт из стали. Кольцо для ключей из нержавеющей стали.Исполнение: Болт оцинкованный. Кольцо для ключей чистое.Указание:Установочные пальцы служат для быстрого и удобного фиксирования компоновки деталей и монтажных элементов.
Усилие на срез, двухрезное, (F) = S · τ aB max.
Установочные пальцы с кольцом для ключей представляют собой менее затратный вариант по сравнению с простыми установочными пальцами.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | D | D1 | D2 | L | L1 | L5 | Усилие на срез, двухрезный, макс.кН | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0365.102306015 | 23 | 6 | 6,5 | 15 | 7 | 22 | 22 |  |  | 0,00 € | | K0365.102306020 | 23 | 6 | 6,5 | 20 | 7 | 27 | 22 |  |  | 0,00 € | | K0365.102306030 | 23 | 6 | 6,5 | 30 | 7 | 37 | 22 |  |  | 0,00 € | | K0365.102306040 | 23 | 6 | 6,5 | 40 | 7 | 47 | 22 |  |  | 0,00 € | | K0365.102808030 | 28 | 8 | 8,8 | 30 | 8 | 38 | 38 |  |  | 0,00 € | | K0365.102808040 | 28 | 8 | 8,8 | 40 | 8 | 48 | 38 |  |  | 0,00 € | | K0365.102808050 | 28 | 8 | 8,8 | 50 | 8 | 58 | 38 |  |  | 0,00 € | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|