ОписаниеМатериал:Алюминиевый профиль. Акриловое стекло.Указание:Высота: 910 мм Длина неподвижной части: 1610 мм Длина поворотной части: 1710 мм Длина основания: 445 мм
Выдвижные стекла: 325 мм, возможно Алюминиевые профили: 30x30 мм Акриловое стекло: толщина 4 мм
Качественное исполнение, состоящее из сплошных алюминиевых профилей, шарниров и акриловых стекол. Функциональная система складывания идеально подходит для применения в конференц-залах при проведении совещаний и консультаций. Система предназначена для проведения переговоров (2-4 человека). Длина поворотных сторон может регулироваться за счет выдвижения стекол. Прочное исполнение.Применение:Подходит для столов для проведения совещаний/переговорных комнатах/проведения мероприятий, архитектурных студий/конструкторских бюро, агентств/канцелярий/мест для консультированияПреимущества:Экран можно поворачивать и складывать. Применение инструмента не требуется. Складная стенка движется по основной раме. Возможность фиксации стенок при транспортировке.Особенности:
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.