Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: вороненная.Указание:После проверки допустимой нагрузки (с 5-кратной надежностью) каждая конструкция дополнительно подвергается визуальному контролю.
К каждой грузовой петле прилагается сертификат безопасности для установки.
Не используйте распорные шайбы между фланцем втулки и опорной поверхностью.
Винты затягиваются с указанным крутящим моментом, через регулярные промежутки времени их необходимо проверять или подтягивать. После монтажа следует убедиться в том, что скоба свободно поворачивается во всех направлениях и вращается.
Осторожно поднимите, избегайте ударных нагрузок.
Не превышайте допустимую нагрузку, указанную на кронштейне.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 K2178_Datasheet_31881__--ru 284 kB

Чертежи

Грузовые петли

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение

DD1ABHLRSмакс. допустимая
нагрузка
кг
Момент
затяжки,
Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2178.08СтандартM81946,72267,812,510,99,74009,81 0,00 €
K2178.10СтандартM101946,72267,817,510,99,745016,7 0,00 €
K2178.12СтандартM1238,189,4461231922,419105037,3 0,00 €
K2178.16СтандартM1638,189,4461232922,419190080,4 0,00 €
K2178.201СтандартM2038,189,4461233422,4192150133 0,00 €
K2178.20СтандартM2058,7130,6701633235,625,43000133 0,00 €
K2178.24СтандартM2458,7130,6701633735,625,44200304 0,00 €
K2178.30СтандартM3081165,190221,74644,531,77000588 0,00 €
K2178.36СтандартM36106,4217,2115316,76857,244,411000981 0,00 €
K2178.42СтандартM42106,4217,2115316,76857,244,412500981 0,00 €
K2178.48СтандартM48106,4217,2115316,78857,244,413500981 0,00 €
K2178.112длинныйM1238,189,446170,71922,419105037,3 0,00 €
K2178.116длинныйM1638,189,446170,72922,419190080,4 0,00 €
K2178.1201длинныйM2038,189,446170,73422,4192150133 0,00 €
K2178.120длинныйM2058,7130,6702063235,625,43000133 0,00 €
K2178.124длинныйM2458,7130,6702063735,625,44200304 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33