Группы товаров
Маховики со спицами из листовой стали, форма B, 4 спицы
K1875_B

Маховики со спицами из листовой стали, форма B, 4 спицы

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: С черным порошковым покрытием RAL 9005Указание:Обод из листовой стали.
Ступица приварная.

Форма A: 3 спицы
Форма B: 4 спицы
Форма C: 5 спиц
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1875_B Маховики со спицами из листовой стали, форма B, 4 спицы 418 kB

Чертежи

Маховики со спицами из листовой стали, форма B, 4 спицы

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыD1

D2D3L1L2L3SКоличество
спиц
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1875.0160X14B4 спицы16014H9302220371,54 0,00 €
K1875.0160X16B4 спицы16016H9302220371,54 0,00 €
K1875.0200X18B4 спицы20018H94022244624 0,00 €
K1875.0200X22B4 спицы20022H94022244624 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33