- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, Уголковые защитные профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные фиксаторы, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- K1404
Магниты-заготовки (дисковые) из NdFeB
- K1405
Магниты-заготовки (дисковые) с отверстием из NdFeB
- K1406
Магниты-заготовки (блочные) из NdFeB
- K1407
Магниты-заготовки (стержневые) из AlNiCo
- K0545
Магниты круглые (магниты-прутки) альнико (AlNiCo), с допуском на посадку
- K0546
Магниты круглые (магниты-прутки) альнико (AlNiCo), без допуска на посадку
- K0547
Магниты круглые с цапфой (магниты-прутки) альнико (AlNiCo)
- K0548
Магниты (опора плоская) магнитотвердый феррит
- K0549
Магниты с резьбой (опора плоская) магнитотвердый феррит
- K1400
Магниты с внутренней резьбой (плоская опора) из магнитотвердого феррита, корпус из нержавеющей стали
- K0550
Магниты (опора плоская) самарий-кобальт (SmCo)
- K0551
Магниты круглые (магниты-прутки) самарий-кобальт (SmCo)
- K1395
Магниты круглые (магниты-прутки) самарий-кобальт (NdFeB)
- K1403
Круглые магниты с обрабатываемой поверхностью примагничивания (магниты-прутки) из NdFeB
- K0552
Магниты круглые с внутренней резьбой (магниты-прутки) неодим-железо-бор (NdFeB)
- K0553
Магниты (опора плоская) неодим-железо-бор (NdFeB)
- K1402
Магниты с крюком (плоская опора) из NdFeB
- K0554
Магниты с цилиндрическим отверстием (опора плоская) магнитотвердый феррит
- K1399
Магниты с цилиндрическим отверстием (плоская опора) из SmCo, корпус из нержавеющей стали
- K0555
Магниты с утопленным отверстием (опора плоская) магнитотвердый феррит
- K1408
Магниты с утопленным отверстием (плоская опора) из магнитотвердого феррита, корпус из нержавеющей стали
- K1401
Магниты с утопленным отверстием (плоская опора) из SmCo
- K1393
Магниты с утопленным отверстием (плоская опора) из NdFeB
- K0556
Магниты с внутренней резьбой (опора плоская) неодим-железо-бор (NdFeB)
- K1394
Магниты с внутренней резьбой (плоская опора) из магнитотвердого феррита
- K0557
Магниты круглые (в форме стакана)
- K0558
Магниты плоские (в форме стакана)
- K0559
Магниты (в форме кнопки с прорезью)
- K0560
Магниты (U-образной формы)
- K0561
Защитные резиновые чехлы для плоских магнитов
- K0562
Магниты с внутренней резьбой (опора плоская) защитная резиновая оболочка, неодим-железо-бор (NdFeB)
- K1396
Магниты с внутренней резьбой (плоская опора) из NdFeB, прямоугольные, с защитной резиновой оболочкой
- K0563
Магниты с резьбовой втулкой (опора плоская) защитная резиновая оболочка, неодим-железо-бор NdFeB
- K0564
Магниты с установочным винтом (опора плоская) защитная резиновая оболочка, неодим-железо-бор (NdFeB)
- K1397
Магниты с резьбовой цапфой (магниты-прутки) из NdFeB, с обрезиненной поверхностью примагничивания
- K0565
Магниты с отверстием (опора плоская) защитная резиновая оболочка, неодим-железо-бор (NdFeB)
- K1398
Магниты (удерживающие магниты) из магнитотвердого феррита
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K0549_AМагниты с наружной резьбой (опора плоская), магнитотвердый... |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Корпус из стали. Магнитный сердечник, магнитотвердый феррит.Исполнение: Корпус оцинкован.Указание:Плоский магнит с резьбой, экранированная система.
При технологическом изготовлении конструкций D 80, D 100 и D 125 неизбежны волосные трещины на поверхности сцепления встроенного магнитного материала.. Они никак не сказываются на функции удерживающего магнита.Диапазон температур:макс. 200 °CУказание на чертеже: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Форма | D | D2 | L | H | H1 | Сила сцепления, Н | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0549.21 | A | 10 ±0,15 | M3 | 7 | 4,5 | 11,5 | 4 |  | | 0,00 € | | K0549.22 | A | 13 ±0,15 | M3 | 7 | 4,5 | 11,5 | 10 |  | | 0,00 € | | K0549.23 | A | 16 ±0,15 | M3 | 7 | 4,5 | 11,5 | 18 |  | | 0,00 € | | K0549.24 | A | 20 ±0,15 | M3 | 7 | 6 | 13 | 30 |  | | 0,00 € | | K0549.25 | A | 25 ±0,15 | M4 | 8 | 7 | 15 | 40 |  | | 0,00 € | | K0549.26 | A | 32 ±0,20 | M4 | 8 | 7 | 15 | 80 |  | | 0,00 € | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|