Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Круглая штанга, сталь.Исполнение: Сталь оцинкованнаяУказание:Для защиты электрошкафа используются круглые штанги из стали в сочетании с качающимися рычагами (K2268 или K2269). Круглые штанги можно использовать в 2- и 3-точечных системах запирания.Принадлежности:K2271 – адаптер, сталь, нержавеющая сталь или цинк, для штанг.
K2277 – насадка, цинк, для круглой штанги.
K2275 – направляющие, пластик, для круглой штанги.
K2276 – упоры, пластмасса, для круглой штанги.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2274_E Круглые штанги, сталь, для качающегося рычага, форма E 67,1 kB
 Техническое описание, поворотные рукоятки 328 kB

Чертежи

Круглые штанги, сталь, для качающегося рычага, форма E

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыИсполнение 1B

DLCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2274.110400Eс плоским концомбез ушка168400 0,00 €
K2274.110500Eс плоским концомбез ушка168500 0,00 €
K2274.110600Eс плоским концомбез ушка168600 0,00 €
K2274.110700Eс плоским концомбез ушка168700 0,00 €
K2274.110800Eс плоским концомбез ушка168800 0,00 €
K2274.110900Eс плоским концомбез ушка168900 0,00 €
K2274.111000Eс плоским концомбез ушка1681000 0,00 €
K2274.111100Eс плоским концомбез ушка1681100 0,00 €
K2274.111200Eс плоским концомбез ушка1681200 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33