Группы товаров
Запорные замки на четверть оборота, из нержавеющей стали, поворотная ручка из пластмассы или нержавеющей стали со втягивающимся хвостовиком
K1558

Запорные замки на четверть оборота, из нержавеющей стали,...

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеОписание продукта:Зажимные поворотные ригели служат для простой и быстрой замены и для запирания устройств или заслонок.
Зажим без инструментов позволяет сократить время наладки.
Материал:Корпус из нержавеющей стали.
Болт из стали или нержавеющей стали.
Штифт из нержавеющей стали.
Поворотная головка из нержавеющей стали или термопласта PA (полиамид).
Исполнение: Корпус без покрытия.
Болт никелированный или без покрытия.
Штифт без покрытия.
Поворотная головка из полиамида, армированная стекловолокном, цвет черный.
Поворотная головка из нержавеющей стали, без покрытия.
Указание:Крепежные болты M2 или M3 из нержавеющей стали входят в комплект поставки.
Возможность монтажа 1 для плит толщиной 6 мм.
Возможность монтажа 2 для плит толщиной > 6 и до 14 мм.

При превышении силы зажима между плитами возникает зазор более 0,1 мм.
Приведение в действие:Убедитесь в том, что поворотная ручка находится в положении «OFF», а стержень задвинут.
Задвиньте или установите зажимной поворотный ригель на предварительно установленную крепежную плиту.
Прижмите поворотную ручку вниз и установите в положение «ON».
При полной фиксации раздастся щелчок.
Принадлежности:Крепежные плиты K1062Указание на чертеже:
1) Возможность монтажа 1
2) Возможность монтажа 2
3) Плита
Особенности:
RoHS

Чертежи (общий обзор)

Запорные замки на четверть оборота, из нержавеющей стали, поворотная ручка из пластмассы или нержавеющей стали со втягивающимся хвостовиком

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
компонента
Исполнение 2DLD1D2D3D4HH1H2H3MD5D6D7D8TT1T2Крепежная
сила
Н
Зажимное
усилие
Н
Усилие на срез,
кН
Вытяжное
усилие F
кН
Термостойкость

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1558.516ПолиамидБолт, сталь515,514252521306,5205,5M2x314264,42,466-102,560601,81,2≤130 °C 0,00 €
K1558.817ПолиамидБолт, сталь81718343428381026,55,5M3x418356,53,466-142,590903,20,4≤130 °C 0,00 €
K1558.1516нержавеющая стальболт из нержавеющей стали515,514252521306,5205,5M2x314264,42,466-102,560601,81,2≤200 °C 0,00 €
K1558.1817нержавеющая стальболт из нержавеющей стали81718343428381026,55,5M3x418356,53,466-142,590903,20,4≤200 °C 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33