Группы товаров
Шпингалет с L-образной рукояткой из цинка, диаметр корпуса 32 мм
K2412

Шпингалет с L-образной рукояткой из цинка, диаметр корпуса 32 мм

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус, пусковой механизм и гайка из цинкового сплава.
Уплотнительное кольцо из нитрильного каучука, плоское уплотнение из хлоропренового каучука.
Исполнение: Корпус и пусковой механизм с порошковым покрытием черного цвета.
Гайка, оцинкованная.
Указание:Ручка устанавливается в «правое» или «левое» положение, угол поворота при запирании — 90°. Шпингалет можно устанавливать в предварительно собранном виде (при небольшом размере А и большой толщине двери возможно только с ограничениями). Крепежная гайка выполнена в виде заземляющей гайки с выступами.

Защита от воды и пыли согласно IP65 благодаря круглому уплотнительному кольцу и плоскому уплотнению.

Запираемые шпингалеты поставляются в комплекте с двумя ключами. Ключ вынимается в двух положениях («открыто» и «закрыто»). Закрытие равнозначное, т. е. каждый замок можно открыть одним и тем же ключом (закрытие 101 или 1333).

Необходимое исполнение язычка заказывается отдельно. Язычки комбинируются с разными видами корпусов.

* Размер A является результатом комбинации шпингалета и язычка и указывается для соответствующих язычков.
Принадлежности:Язычок для шпингалета, сталь K1114.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2412 Шпингалет с L-образной рукояткой из цинка, диаметр корпуса 32 мм 134 kB

Чертежи

Шпингалет с L-образной рукояткой из цинка, диаметр корпуса 32 мм

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Приведение
в действие
Исполнение

HS
макс.
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2412.1182L-образная ручка-188 0,00 €
K2412.2182Ручка L-образная запираемаязакрытие 101188 0,00 €
K2412.3182Ручка L-образная запираемаязакрытие 1333188 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33