Группы товаров
Монтажный инструмент для круглого зажимного инструмента
K0375

Монтажный инструмент для круглого зажимного инструмента

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал, конструкция:Сталь, воронёная.Указание:Специальная 6-гранная отвертка с установочным винтом. С помощью данной отвертки в резьбу G1 ввинчивается винт с цилиндрической головкой для позиционирования или отвинчивания круглого зажимного элемента.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0375 Монтажный инструмент для круглого зажимного инструмента 76,3 kB

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Подходящий к

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0375.904круглого зажимного инструмента с резьбой M2,50,00 €
K0375.905круглого зажимного инструмента с резьбой M30,00 €
K0375.906круглого зажимного инструмента с резьбой M40,00 €
K0375.908круглого зажимного инструмента с резьбой M50,00 €
K0375.910круглого зажимного инструмента с резьбой M60,00 €
K0375.916круглого зажимного инструмента с резьбой M100,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33