Группы товаров
Ввертный цилиндр гидравлический, одностороннего действия, с пружинным возвратом, форма А
K1861_A

Ввертный цилиндр гидравлический, одностороннего действия, с...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Ввертные цилиндры одностороннего действия с пружинным возвратом отличаются компактной конструкцией и поэтому часто используются в качестве зажимных цилиндров. Их можно расположить очень близко друг к другу. Ввертные цилиндры могут приводиться в действие без ответной зажимной поверхности благодаря внутреннему ограничителю хода. Двойные скребки, установленные в стандартной комплектации, предотвращают динамическую утечку и, таким образом, увеличивают срок службы ввертных цилиндров. Поршень возвращается в исходное положение с помощью встроенной пружины.Материал:Корпус и поршень из стали.
Уплотнение из НБК.
Исполнение: Вороненый корпус.
Закаленный поршень.
Указание:Ввертные цилиндры могут подвергаться максимальным нагрузкам как в сжатом, так и в незажатом состоянии.
Во избежание повреждения уплотнений во время монтажа убедитесь, что заходные фаски и поперечные отверстия для подачи масла скруглены должным образом.
Уплотнительное кольцо у основания ввертного отверстия герметизирует ввертный цилиндр.
Благодаря конструкции плунжера вентиляция области штока не требуется.

Ввертные цилиндры должны быть защищены от агрессивных режущих и охлаждающих материалов.

Нажимные элементы для формы В не входят в комплект поставки.

Соблюдайте указания по технике безопасности.
Приведение в действие:Просверленные каналы.Технические данные:Макс. рабочее давление: 400 бар.Монтаж:См. монтажный контур.Преимущества:– Встроенный металлический грязесъемник.
– Малые установочные размеры.
– Может использоваться без ответной зажимной поверхности.
– Возможны нагрузки во втянутом положении.
– Беспроводная подача давления.
Указание на чертеже:
1) Монтажный контур
Особенности:
RoHS

Чертежи

Ввертный цилиндр гидравлический, одностороннего действия, с пружинным возвратом, форма А

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаДиаметр
поршня
Рабочие
перемещение
Способ
присоединения
D

GHH1H2H3H8H9H10CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1861.1210230711A1210просверленные каналы6M22x1,538277315626,5 0,00 €
K1861.1612230711A1612просверленные каналы6M26x1,546,5348319733,5 0,00 €
K1861.2015230711A2015просверленные каналы7M30x1,556438423742,5 0,00 €
K1861.2516230711A2516просверленные каналы7M38x1,559,545,511526,51045 0,00 €
K1861.3220230711A3220просверленные каналы8M48x1,58771,5127401171 0,00 €
Номер заказаФормаДиаметр
поршня
LRSWСила зажима
при 100 бар
(кН)
Сила зажима
при 400 бар
(кН)
Возвращающая
сила пружины
мин. (Н)
Маслоемкость/10 мм
ход
(см³)
Момент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1861.1210230711A123125241,14,5301,1340 0,00 €
K1861.1612230711A1634352728502,0150 0,00 €
K1861.2015230711A204050323,112,5753,1460 0,00 €
K1861.2516230711A255270414,919,61254,9180 0,00 €
K1861.3220230711A3262100508322008,04225 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чешская республика
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33